Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba
Napájecí jednotky pro IT zařízení

Eaton spínané Rack PDU

Spínané modely Eaton Rack PDU umožňují nezávislé ovládání zásuvek včetně přepínání napájení zařízení zapojených v paralelních jednotkách ePDU. Přístroje mají přesnost měření třídy IEC 1 (1 %) a pokročilý měřicí modul vyměnitelný za provozu s pixelovým displejem LCD, který zobrazuje V, W, A a kWh. Dále mají modely schopnost vytvořit uzavřený řetězec 8 jednotek ePDU pro sdílení stejného síťového připojení a adresy IP.

Eaton Rack PDU G3 dosáhl konce životnosti

Eaton Rack PDU G4 je tvarově i funkčně vhodnou náhradou za G3

Spínané zásuvky

Umožňuje bezpečné vzdálené ovládání a restartování

Síťová konektivita a & LCD

Eaton Spínané ePDU poskytuje síťové připojení a pokročilý displej LCD pro snadnější konfiguraci. Eaton ePDU G3 je vybaven síťovými komponentami pro výměnu za provozu - aktualizace nebo výměna bez nutnosti odstavení výstupu.

Měření proudu

Měření fázových a vstupních veličin
Specifikace
Odkazy ke stažení
X
Download Close