Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 93E

UPS Eaton 93E poskytuje jednoduchou a efektivní ochranu napájení pro použití v IT aplikacích a v elektrických instalacích. Nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) zkombinováním energetické účinnosti, vysoké spolehlivosti a kompaktních rozměrů. UPS Eaton 93E je ideálním řešením pro komerční budovy a technická zařízení i pro malá až střední datová centra, která vyžadují vysoce spolehlivý provoz.

Topologie
Dvojitá konverze
Jmenovitý výkon
15 – 200 kVA
Účinnost
Až 96,1 %

V misi společnosti Eaton hraje udržitelnost zásadní roli. Vyvíjíme technologie šetrné k životnímu prostředí a pracujeme na svém závazku, kterým je navrhování řešení se zaměřením na účinnost.

Jako signatáři nového kodexu chování pro oblast UPS s hrdostí oznamujeme, že řady 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX a 9PX jsou zdroji UPS třídy Elite od společnosti Eaton a jako takové poskytují nejvyšší úroveň energetické účinnosti.

Ve společnosti Eaton jsme rádi, že můžeme ukazovat cestu ostatním a pracovat na svém největším závazku, kterým je vytváření inteligentního, bezpečného a udržitelného světa.

Spolehlivé

Na základě svých dlouhodobých zkušeností společnost Eaton vyvinula spolehlivý konstrukční a výrobní proces. UPS zdroje společnosti Eaton, bez ohledu na použití, těží z rozsáhlé servisní sítě a možností sledování, které zajistí klidnou mysl.

Úspornost

Společnost Eaton prostřednictvím vysoké účinnosti minimalizuje provozní náklady a zároveň díky sníženým uhlíkovým emisím dosahuje vyšší udržitelnosti. S beztransformátorovou technologií a propracovanými detekčními a řídicími obvody je UPS Eaton 93E schopen dosáhnout účinnosti až 99,3% v režimu vysoké účinnosti. Díky tomu je jedním z energeticky nejúčinnějších UPS zdrojů ve své třídě, přičemž stále zajišťuje maximální ochranu zátěže.

Kompatibilita

UPS zdroje jsou v zájmu zajištění nepřetržitého napájení kriticky důležitých zařízení obvykle doplňovány o generátory. Soulad mezi těmito dvěma systémy zaručuje kompatibilita jejich elektrických charakteristik. Aktivní kompenzace účiníku (PFC) poskytuje vstupní účiník 0,99 a ITHD menší než 5%, takže eliminuje rušení s dalšími důležitými zařízeními ve stejné síti a zvyšuje kompatibilitu s generátory. UPS Eaton 93E je optimalizován pro ochranu moderního IT vybavení se jmenovitým účiníkem 0,9 bez nutnosti předimenzování.

Kompaktní rozměry

Za účelem kompenzace rostoucích nákladů na skladování a využití omezeného prostoru hrají malé rozměry UPS důležitou roli při maximalizaci využití každého centimetru. Eaton 93E je o 30 % menší než podobná konkurenční řešení a má maximální šířku 600 mm, která zajišťuje bezproblémovou integraci s IT racky při uspořádání do řady.

Energeticky úsporné technologie Eaton

Minimalizujte své náklady používáním energeticky úsporných technologií Eaton

Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton

Systém je nepřetržitě monitorován odborníkem společnosti Eaton. Rychlejší reakce na poruchy, komplexní pravidelná zpráva o stavu UPS včetně analýzy předpovědí a správy životního cyklu.

Eaton Servisní kontrakty (SLA) pro UPS

Eaton servisní kontrakty (SLA) jsou dostupné v řadě úrovní pro nejrůznější potřeby a rozpočtové možnosti a kombinují různé služby do jedné smlouvy, abyste ze svého zařízení mohli získat maximální výkon s minimálním rozpočtem.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

UPS Eaton 93E 15-200 kVA – technická specifikace

UPS Eaton 93PS Marine 20 kW
Počet fází vstup/výstup 
3:3 
Rozsah výkonu 
 

15–200 kVA
Počet výkonových modulů  
1
Dostupné úrovně napětí 

380 V, 400 V, 415 V

Obrázky výrobku

Odkazy ke stažení
X
Download Close