Řešení napájení pro přístupové sítě od společnosti Eaton jsou ideální pro středně výkonné telekomunikační aplikace a nabízejí kompaktní, efektivní, flexibilní a spolehlivě bezpečný zdroj stejnosměrného napájení. Řada APS 12 má integrovaný deskový rozváděč a je k dispozici až s 12 48V usměrňovači Eaton.
| Vstup | |
| Napájení AC | 100–240 V, 50–60 Hz (jmenovité) 175–275 V plný výstupní výkon až do 50 °C [122 °F] 90–175 V snížený výstupní výkon |
| Účiník | >0,99 (50–100% výstupní proud) |
| Účinnost | APR48-3G: 92 % (50–100% výstupní proud) APR48-ES: >96 % špička >95 % (20% až 100% zatížení, 230 V AC) |
| Výstup | |
| Rozsah výstupního napětí DC | 43–57,5 V |
| DC výstupní výkon (maximální) | APR48-3G: 17.2 kW při 48 V APR48-ES: 17.2 kW při 48 V |
| Systém | |
| Systémový regulátor | SC300 |
| Rozváděcí modul stejnosměrného napájení | 20 pozic pro jističe (4 x baterie, 16 x zátěž) |
| Komunikační funkce | Přímé USB 100BaseT Ethernet, TCP/IP, SNMP, Modbus-TCP, Modbus-RTU a integrovaný webový server RS232 pro externí PSTN nebo GSM modem (modem není součástí dodávky) |
| Zaslepovací panely usměrňovače | Pro nepoužité pozice usměrňovače |
| Okolní prostředí | |
| Rozsah provozní teploty | 40 °C až +70 °C [-40 °F až +158 °F] Výstupní proud je snížen nad 40 °C [104 °F] a pod -10 °C [14 °F] |
| Rozsah | Výstupní proud je snížen nad 40 °C [104 °F] a pod -10 °C [14 °F] |
| Mechanické | |
| Rozměry V, Š, H | 9U, 19“ montáž, 335 mm [12,4”]* |
| Certifikace | |
| Všechny produkty splňují mezinárodní normy. | |
| Evropa | CE |
| Austrálie / Nový Zéland | RCM |