Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Řešení napájení pro přístupové sítě

Napájecí řešení 3G Access – řada APS3 a APS6

Řešení napájení pro přístupové sítě od společnosti Eaton vám nabízí kompaktní, efektivní, flexibilní a spolehlivě bezpečný zdroj stejnosměrného napájení. Tyto 19“ systémy pro montáž do racku jsou k dispozici s až 3 nebo 6 moduly napájecích usměrňovačů Eaton pro přístupové sítě a jsou ideální pro malé až středně výkonné telekomunikační a průmyslové aplikace.

Napájení AC
100–240 V
Výstup DC
21,5 V–32 V / 43–57,5 V
Účinnost
> 96 % špička

Vysoká účinnost a hustota výkonu

Tyto 19“ systémy pro montáž do stojanu jsou k dispozici s až 3 nebo 6 moduly 24 V nebo 48 V napájecích usměrňovačů Eaton pro přístupové sítě (APR) s výstupem až 280 A. Pro vynikající provozní efektivitu a další snížení provozních nákladů jsou řady APS3 a APS6 od společnosti Eaton také kompatibilní s napájecími usměrňovači Energy Saver (ES) pro přístupové sítě od společnosti Eaton, které poskytují provozní účinnost přesahující 96 %.

Spolehlivý systém

Prioritní a neprioritní možnosti pro rozvádění stejnosměrného napájení, předem konfigurovaný software a rychlé on-line rozšíření usměrňovačů (vyměnitelné za provozu) zajišťují, že řady APS3 a APS6 poskytují bezpečné napájení pro vaše zařízení, silniční terminály, datové sítě a IP routery. Řada systémových regulátorů SC300 nabízí vysoce pokročilé ovládací a monitorovací funkce včetně Smart Alarms – konfigurovatelnou logiku pro automatizované řízení spotřeby energie na pracovišti
Specifikace

Technické specifikace

Vstup  
Napájení AC 100–240 V, 50–60 Hz (jmenovité)
175–275 V plný výstupní výkon až do 50 °C [122 °F]
90–175 V snížený výstupní výkon
Účiník >0,99 (50–100% výstupní proud)
Účinnost APR48-3G: 92 % (50–100% výstupní proud)
APR48-ES: >96 % špička
                     >95 % (20% až 100% zatížení, 230 V AC)
Výstup  
Rozsah výstupního napětí DC 21,5 V–32 V / 43–57,5 V 
DC výstupní výkon (maximální) APS3-300        48 V: 6,00 kW
                         24 V: 4,32 kW
APS6-300        48 V: 8,90 kW
APS6-500        48 V: 12,0 kW
                        24 V: 8,64 kW 
Systém  
Systémový regulátor SC300
Rozváděcí modul stejnosměrného napájení APS3-300: 12 pozic pro jističe (2 x baterie, 10 x zátěž)
APS6-300: 20 pozic pro jističe (4 x baterie, 16 x zátěž)
APS6-500: 20 pozic pro jističe (4 x baterie, 16 x zátěž)
Komunikační funkce Přímé USB
100BaseT Ethernet, TCP/IP, SNMP, Modbus-TCP, Modbus-RTU a integrovaný webový server RS232 pro externí PSTN nebo GSM modem (modem není součástí dodávky)
Zaslepovací panely usměrňovače Pro nepoužité pozice usměrňovače
Okolní prostředí  
Rozsah provozní teploty 40 °C až +70 °C [-40 °F až +158 °F]
Výstupní proud je snížen nad 40 °C [104 °F] a pod -10 °C [14 °F]
Mechanické  
Rozměry V, Š, H APS3-300: 3U, 19“ montáž, 315 mm [12,4”]*
APS6-300: 6U, 19“ montáž, 335 mm [13,2”]*
APS6-500: 6U, 19“ montáž, 335 mm [13,2”]*
Certifikace  
Všechny produkty splňují mezinárodní normy.
Odkazy ke stažení
X
Download Close