Řada řešení napájení pro přístupové sítě Eaton APS3-400 je kompaktní a škálovatelné 19“ řešení dílčího racku s certifikací standardů UL a FCC. Díky tomu je ideální pro vaše telekomunikační aplikace s nízkým až středním výkonem, které vyžadují kompaktní, efektivní a flexibilní stejnosměrné napájecí zdroje s bateriemi nebo bez nich.
Vstup | |
Napájení AC | Jmenovité: 120 V, 208–240 V Provozní rozsah: 90 V–275 V |
Účiník | >0,99 (50–100% výstupní proud) |
Účinnost | APR48-3G: 92 % (50–100% výstupní proud) APR48-ES: >96 % špička >95 % (20% až 100% zatížení, 230 V AC) |
Celkové harmonické zkreslení | <5 % THD od 50 % do 100 % při zátěži. |
Výstup | |
Rozsah výstupního napětí DC | 43–57,5 V |
DC výstupní výkon (maximální) | APR48-3G: 120 V AC: 3,3 kW při 48 V 208–240 V AC: 5,4 kW při 48 V APR48-ES: 120 V AC: 3,45 kW při 48 V 208–240 V AC: 6 kW při 48 V |
Systém | |
Systémový regulátor | SC300 |
Distribuční modul stejnosměrného napájení | 10 pozic pro jističe (2 x baterie, 8 x zátěž). Jističe zátěže: Řada Heinemann AMIR 5 A,10 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 70 A, 80 A, 100 A. Bateriové jističe: Heinemann AMIR 100 A nebo AMIP 120 A |
Komunikační funkce | Přímé USB 10BaseT Ethernet*, TCP/IP*, SNMP*, Modbus-TCP*, Modbus-RTU* a integrovaný webový server* RS232 pro externí PSTN nebo GSM modem (modem není součástí dodávky) |
Odpojení nízkého napětí | Odpojení baterie: 200 A vnitřní |
Okolní prostředí | |
Rozsah teplot | Jmenovitý: -10 °C – +50 °C [14 °F – +122 °F] Rozšířený: -40 °C – +65 °C [-40 °F – 149 °F] |
Mechanické | |
Rozměry V, Š, H | 3U [5,25“, 133 mm], 19“ [483 mm] montáž, 14“ [356 mm]* |
Certifikace | |
Všechny produkty jsou v souladu s mezinárodními standardy včetně ověřování podle UL (USA a Kanada) a FCC (třída B). |