Řešení Eaton® Matrix™ modulárních měničů je napájecí systém s integrovaným měničem navrženým pro aplikace, kde je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Systém Matrix zahrnuje měniče, STS přepínač, ovladač MC100 a modul údržbového bypassu. Díky tomu vám poskytne dostatečnou flexibilitu pro konfigurací řešení přesně podle vašich požadavků. Díky svému designovému systému "stavebních bloků“ a redundantní konfiguraci typu n+x zajišťuje systém Matrix spolehlivé napájení AC pro vaše aplikace v oblasti telekomunikací a průmyslu.
Tento produkt se přestal vyrábět a není nadále dostupný.
Modul měniče Matrix | ||
Vstup DC |
||
Jmenovité napětí |
48 V DC |
|
Provozní rozsah |
40,5 V DC ~ 58 V DC |
|
Výstup AC | ||
Výstupní výkon INV-4810E INV-4815E |
1 000 VA / 800 W 1 500 VA / 1 200 W |
|
Jmenovité výstupní napětí |
230 V AC |
STS přepínač systému Matrix | |
Rozsah vstupního napětí AC u STS |
|
110 / 115 / 120 V AC |
89 až 138 VAC |
208 / 220 / 230 / 240 V AC |
176 až 276 V AC |
Ovladač MC-100 systému Matrix | |
Ovládané moduly systému Matrix |
|
Měniče |
INV-4810, INV-4810E, INV-4815, INV-4815E |
Statický přepínač |
STS-050 |
Elektrické specifikace | |
Jmenovité DC napětí |
48 V DC |
Interval napětí DC |
30 V DC - 72 V DC |