Řešení Eaton® Matrix™ modulárních měničů je napájecí systém s integrovaným modulárním měničem s maximálním výkonem 18 kVA navrženým pro aplikace, kde je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Špičková hustota výkonu, všestranná modulární konstrukce a různé konfigurace zajišťují, že vám Matrix zajistí spolehlivé telekomunikační a průmyslové AC napájení.
| Vstup DC |
|
| Jmenovité napětí |
48 V DC |
| Provozní rozsah |
40,5 V DC ~ 58 V DC |
| Ochrana proti přepětí |
Telcordia GR-1089 CORD, ANSI C62.41-IEEE, STD 587-1980 |
| Ochrana vstupu |
Ochrana proti obrácené polaritě |
| Výstup AC |
|
| Křivka výstupního napětí |
Čistý sinový výstup |
| Výstupní výkon |
18 kVA (max.) |
| Účiník |
0,8 |
| Jmenovité výstupní napětí |
110/115/120 V AC 208/220/230/240 V AC |
| Frekvence |
50/60 Hz ±0,5 % |
| Činitel výkyvu |
3:1 |
| THD |
<3 %, lineární zátěž <5 %, nelineární zátěž |
| Účinnost |
Minimálně 88 % při jmenovité zátěži |
| Ochrana proti přetížení |
1,5*I jmen >20 s 1,25*I jmen., řízené teplotou |
| Moduly | |
| Měnič |
INV-4810E: 1000VA/800W modul měniče INV-4810: 1000VA/800W modul měniče INV-4815E: 1500VA/1200W modul měniče INV-4815: 1500VA/1200W modul měniče |
| STS přepínač |
INV-STS-050: 50A STS přepínač INV-STS-100: 100A STS přepínač |
| Regulátor |
INV-MC-1000: Modul regulátoru INV-IFC-1000: Modul rozhraní RS232/USB/RS485 |
| Držák |
INV-SS-2-1U: Šasi pro dva měniče (1U) INV-STSSS-1U: Šasi pro regulátor/STS-050 (1U) INV-STSSS-2U: Šasi pro regulátor/STS-100 (2U) INV-MBSDU-50: 50A údržbový bypass, distribuční modul (2U) INV-MBSDU-100: 100A modul údržbového bypassu (2U) |