Řada řešení napájení pro přístupové sítě Eaton® Maxi Access ze systému stejnosměrného napájení je navržena pro komunikační aplikace vyžadující kompaktní, efektivní, spolehlivé a bezpečné stejnosměrné napájení. Systémové konfigurace zahrnují jedinou skříni s výkonem až 20 kW nebo dvě vzájemně kompatibilní skříně umožňující výstupní výkon až 40 kW. Předem konfigurovaný software, rychlé on-line rozšiřování usměrňovačů (vyměnitelné za provozu) a rychlé nastavení činí z řešení napájení pro přístupové sítě Maxi Access ideální volbu pro vaše různé aplikace, jako jsou bezdrátové stanice BTS, přístupové uzly a přepínání místních a centrálních kanceláří.
Vstup | |
Napájení AC |
3P+N+PE, 1P+N+PE 50/60 Hz (jmenovité) |
Účiník |
>0,99 (20–100 % maximálního proudu systému) |
Účinnost |
>96 % špička >95 % (20% až 100% zatížení, 230 V AC) |
Výstup |
|
Rozsah výstupního napětí DC |
40–57,5 V |
Typický výstupní výkon DC na skříň |
APR48-3G: 18 kW (375 A při 48 V) nebo APR48-ES: 20 kW (416 A při 48 V) |
Okolní prostředí |
|
Rozsah provozní teploty |
-25 °C až +50 °C Výstupní proud je snížen nad 50 °C [122 °F] Další informace naleznete v datovém listu usměrňovače |
Mechanické |
|
Rozměry V, Š, H |
2187 mm [86“], 600 mm [23,6“], 600 mm [23,6“] nebo, 2009 mm [79“], 600 mm [23,6“], 600 mm [23,6“] |
Hmotnost |
870 kg [1914 lb] Typické maximum s 10 moduly usměrňovače a 3 nebo 4 řetězci 48V/100Ah baterií. |
Systém |
|
Usměrňovače |
APR48-3G APR48-ES |
Systémový regulátor |
SC300 |
Možnosti |
|
Distribuční modul AC |
Izolátor AC na držák usměrňovače |
Distribuční modul DC |
Jednotka rozložení zátěže DC s 24 pozicemi složená z: 24 x 18mm zátěžový jistič (1-63 A) 1 x 27mm bateriový jistič na jeden řetězec baterií Volitelné možnosti dostupné na vyžádání |
Odpojení nízkého napětí (LVD) |
Jediné LVD nakonfigurované jako odpojení baterie |
SiteSure |
Vstupní/výstupní moduly pro monitorování a ovládání externích zařízení (volitelné) |
CellSure |
Komplexní systém monitorování baterie a diagnostiky poruch s patentovanými algoritmy stavu systému (volitelné) |
Certifikace |
|
Všechny produkty splňují mezinárodní normy. Podrobné informace o konkrétních verzích produktů dostupných s těmito bezpečnostními a EMC schváleními získáte od místního zástupce společnosti Eaton pro produkty stejnosměrného napájení: |
|
Evropa | CE |