Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Pojistky a pojistkové spodky

Pojistkové spodky BS88 Bussmann dle britských norem

Pojistkové spodky BS88 Eaton řady Bussmann představují extrémně robustní a spolehlivé řešení ochrany obvodů do průmyslového prostředí. K dostání je kompletní sortiment jmenovitých proudů a napětí i typů připojení.

Jmenovitý proud
Až 400 A
Jmenovité napětí
Až 660–690 V AC / 460 V DC

Kompatibilní řada pojistek

Držáky nízkonapěťových pojistek Bussmann pro britské normy jsou kompatibilní s naším sortimentem pojistek pro britské normy.

Robustní a spolehlivá konstrukce

Pojistkové spodky Red Spot Eaton řady Bussmann byly zkonstruovány pro ta nejnáročnější prostředí a dlouhodobou životnost.

Ochrana před dotykem prsty

Držáky nízkonapěťových pojistek Eaton řady Bussmann pro britské normy jsou zcela zapouzdřené, takže nehrozí úraz elektrickým proudem.

Průmyslové nízkonapěťové pojistky Eaton řady Bussmann dle britské normy

Průmyslové nízkonapěťové pojistky Red Spot Eaton řady Bussmann

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close