Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Svítidla

i-P65+ – nouzové svítidlo a bezpečnostní značka s krytím IP65 & a centrální bateriovou jednotkou

Svítidlo i-P65+ bylo vyvinuto speciálně pro požadavky průmyslových prostředí. Díky kombinaci vysoce účinných LED a speciální optiky poskytuje i-P65+ optimální výkon pro nejrůznější aplikace. Konstrukce krytu je v krytí IP65 a odolností proti rázům IK08, což je ideální pro prostředí v průmyslovém sektoru.

Fotometrické a elektronické komponenty včetně baterií jsou navrženy pro spolehlivou funkci se stálou teplotou okolního prostředí až do 40 °C. Svítidla mohou být spolehlivě použita v halách, kde je díky strojům nebo procesům zvýšená teplota.

Vzhledem k vysokému světelnému výkonu – a také provozu na baterie – je model i-P65+ vhodný i pro aplikace, v nichž je vyžadována intenzita osvětlení více než 1 lx, např. ve vysoce rizikových oblastech.

Robustnost
Krytí IP65 a odolnost proti nárazům IK08
VYSOKÝ VÝKON
Určeno pro vysoké stropy a maximální rozteč
Vysoký světelný výkon
Zajištěná vhodnost pro vyšší úroveň osvětlení

Funkce

  • Nouzové LED svítidlo s vysokým stupněm krytí (IP65) pro vnitřní i venkovní použití
  • Robustní konstrukce (IK08) z litého hliníku a nárazuvzdorného polykarbonátu
  • Díky symetrickým čočkám se širokým paprskem a prakticky čtvercovou distribucí světla je varianta i-P65+ L vhodná pro osvětlení velkých oblastí (rozestupy v obou směrech až 22 m pro E= 1 lx a až 31 m pro E = 0,5 lx) a montážní výšku až 18 m.
  • Díky technologii reflektoru s úzkým paprskem je varianta i-P65+ H zvlášť vhodná pro osvětlení únikových cest s velkými rozestupy až 30 m a montážní výškou až 26 m
  • Vysoký světelný výkon zajišťuje vhodnost pro vyšší úrovně osvětlení, například min. 15 lx pro vysoce rizikové oblasti nebo aplikace s 10,8 lx podle NFPA 101
  • S přípravou pro kabelové průchodky M20 po stranách skříně (3x zezadu a 1x na každé straně) a vstupem BESA na zadní straně
  • Minimální úsilí při údržbě a zvýšená bezpečnost díky použití LED s vysokou životností (až 60 000 hodin)
  • Jednodušší a rychlejší kontrola díky technologii CEWA GUARD
  • Automatické sledování funkcí až 20 svítidel na obvod
  • Nižší náklady na instalaci díky technologii STAR
  • Volně programovatelný smíšený provoz umožňující přepínání režimů svítidla v jednom obvodu

Vyvinuto speciálně pro požadavky průmyslového prostředí

Řešení reflektorů pro extrémně vysoké a úzké prostory

Reflektorové řešení varianty i-P65+ H bylo speciálně vyvinuto pro extrémní výšku montáže v kombinaci s úzkými únikovými cestami, např. u regálových aplikací s vysokými stropy ve skladech, kde je v případě nesprávné distribuce světla do regálů přiváděno více světla, než je nutné pro bezpečnost na únikových cestách.

Montážní výšky až 35 m a rozmístění osvětlení až 24 m snižují potřebný počet svítidel, což snižuje náklady na instalaci a provoz.

iP65+ Large, open spaces lens (down)
iP65+ Tall, thin spaces lens

Optika čoček pro velké otevřené prostory

Optika čoček u varianty i-P65+ L emituje téměř čtvercovou distribuci světla ve velkých prostorech.

To je zvlášť vhodné ve velkých halách, kde není možno určit pevnou únikovou cestu kvůli měnícím se účelům použití, což znamená, že musí být osvětlena celá oblast.

Maximální vzdálenost mezi svítidly až 24 m snižuje počet požadovaných světelných bodů. Monáž svítidla až do 17 m výšky umožňuje instalace ve všech bězných aplikacích.

iP65+ Thin, tall spaces (down)
iP65+ Large, open spaces lens

Vysoký stupeň ochrany proti vodě, prachu a nárazům

Řada i-P65+ pojmenovaná podle označení ochrany proti vniknutí IP65, která byla základem pro její vývoj, se vyznačuje také odolností proti nárazům IK08, díky čemuž je vhodná pro oblasti s vysokými úrovněmi vlhkosti, prachu a obecně pro oblasti, kde je vyžadována robustní konstrukce.

Bezpečné uchovávání potravin na talířích

Řada i-P65+ byla vytvořena s ohledem na potravinářský průmysl a splňuje požadavky norem HACCP na bezpečnost a kvalitu.

Prohlédněte si také další nouzová svítidla s centrální bateriovou jednotkou a krytím IP65 & od značky Eaton – jednoho z předních světových dodavatelů nouzového osvětlení

Svítidla pro bezpečnostní osvětlení jsou vyžadována také ve vlhkých místnostech a venkovních aplikacích. Výrazně zvyšuje poptávku po technologii krytů zabraňujících vniknutí vody a prachu. Při venkovním použití je důležitým faktorem také vliv UV záření.

Kontroly podle norem EN 60529 a DIN EN 60598-1 jsou prováděny za účelem testování stupně těsnosti. Typickými stupni ochrany technických svítidel jsou krytí IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) a IP65 (ochrana proti prachu a vodnímu paprsku).

Více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Společnost Eaton nabízí široký sortiment nouzových svítidel a bezpečnostních značek. Standardně používají technologii CEWA GUARD & STAR, která je základem minimálních nákladů na kontrolu a údržbu. Inovativní technologie osvětlení v kombinaci s vysoce účinnými LED diodami zajišťují až o 70 % nižší spotřebu energie a výrazně nižší náklady na údržbu s životností až 50 000 hodin.
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidla

Objednací kód Popis
IP65PLACGS i-P65+ L CG-S, hliníková skříň, bezpečnostní svítidlo, se širokým paprskem, symetrické
čočky pro protipanické osvětlení / osvětlení otevřeného prostoru, včetně
zdroje pro napájení LED s technologií CG-S (20 adres)
IP65PHACGS i-P65+ H CG-S, hliníková skříň, bezpečnostní svítidlo, s čočkami s úzkým paprskem pro osvětlení únikové trasy, včetně zdroje napájení LED s technologií CG-S
(20 adres)
IP65PLPCGS i-P65+ L CG-S, polykarbonátová skříň, bezpečnostní svítidlo, se širokým paprskem, symetrické čočky pro protipanické osvětlení / osvětlení otevřeného prostoru, včetně zdroje napájení LED s technologií CG-S (20 adres)
IP65PHPCGS i-P65+ H CG-S, polykarbonátová skříň, bezpečnostní svítidlo, s čočkami s úzkým paprskem pro osvětlení únikových cest, včetně zdroje napájení LED s technologií CG-S (20 adres)
IP65PLA230 i-P65+ L, hliníková skříň, bezpečnostní svítidlo, se širokým paprskem, symetrické čočky pro protipanické osvětlení / osvětlení otevřeného prostoru, včetně zdroje napájení LED, MAINS 230V
IP65PHA230 i-P65+ H, hliníková skříň, bezpečnostní svítidlo, s čočkami s úzkým paprskem pro nouzové osvětlení, včetně zdroje napájení LED, MAINS 230V
IP65PLP230 i-P65+ L, polykarbonátová skříň, bezpečnostní svítidlo, se širokým paprskem, symetrické čočky pro protipanické osvětlení / osvětlení otevřeného prostoru, včetně zdroje napájení LED, MAINS 230V
IP65PHP230 i-P65+ H, polykarbonátová skříň, bezpečnostní svítidlo, s čočkami s úzkým paprskem pro nouzové osvětlení, včetně zdroje napájení LED, MAINS 230V

Příslušenství

Objednací kód Popis
IP65PSUSPB Montážní konzola i-P65+ pro zavěšení řetězu nebo pro montáž na kanálové systémy nebo podobně

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok ΦN
CG-S L: 770 lm
CG-S H: 590 lm
L: 900 lm
H: 690 lm
Světelný tok ΦE / ΦN
na konci jmenovité provozní doby:
100 %
Materiál krytu: Hliník / polykarbonát
Barva krytu: Bílá
Hmotnost: Polykarbonát: 1,75 kg
Hliník: 1,85 kg
Typ montáže: Montáž na strop
Svorky: 3 x 2 x 2,5 mm²
Napětí pro připojení 220–240 V, 50/60 Hz
176–275 V DC
Spotřeba proudu, provoz na baterii (220 V) CG-S: 40 mA
230 V: 49 mA
Spotřeba energie při napájení ze sítě
(zdánlivý výkon / činný výkon)
CG-S: 15,6 VA / 9,3 W
Povolená okolní teplota: -20 °C až +40 °C
Světelný zdroj: COB LED 6.5W
Odkazy ke stažení
X
Download Close