Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Svítidla

Řada pro nízké teploty – označení nouzového východu s krytím IP65 & a centrální bateriovou jednotkou

Tato řada svítidel pro nízké teploty se specializuje na prostředí s extrémně nízkými teplotami až do -40 °C, včetně označení nouzového východu a bezpečnostních svítidel.

„Řada LT“ využívá nový speciální modul V-CG-SLI, který zaručuje provoz při teplotách až do -40 °C. Tento modul se v kombinaci se stávajícími skříněmi svítidel používá k vytvoření nových verzí optimalizovaných pro prostředí chladíren.

Tato řada svítidel pro nízké teploty s krytím IP65 a odolností proti rázům IK08 nebo 10 je ideální pro montáž ve vnějších prostorách a také pro montáž na stěnu a strop v průmyslových chladírnách.

HACCP
Systém HACCP certifikuje, že svítidla řady LT splňují požadavky zákonů pro oblast potravinářství
Řada pro nízké teploty
Speciálně navrženo do prostředí s nízkou teplotou až do -40 °C
Řada LT zaručuje
Spolehlivý výkon v širokém rozsahu teplot.

Funkce

  • Bezpečnostní LED svítidlo s vysokou třídou ochrany (IP65) pro vnitřní i venkovní použití
  • Speciální elektronika s komponenty pro spolehlivý provoz při teplotě až do -40 °C
  • Svítidlo s omezenými povrchovými teplotami pro použití v provozních prostorách s nebezpečím požáru
  • Podle systému HACCP je vhodné pro použití v potravinářském průmyslu
  • Robustní konstrukce z litého hliníku a polykarbonátového krytu odolného proti nárazu
  • Minimální požadavky na údržbu díky vysoké životnosti LED diod (až 50 000 hodin) Životnost se zvyšuje při okolní teplotě –20 °C
  • Jednodušší a rychlejší kontrola díky technologii CEWA GUARD
  • Automatické sledování funkcí – až 20 svítidel na obvod
  • Nižší náklady na instalaci díky technologii STAR
  • Libovolně programovatelný kombinovaný provoz režimů jednotlivých svítidel v jednom obvodu

Speciálně navrženo pro prostředí s nízkou teplotou až do -40 °C

Svítidla řady LT s napájením centrální bateriovou jednotkou od společnosti Eaton se specializují na prostředí do -40 °C, čímž zmírňují potíže při plánování únikových cest ve výrobních závodech s nízkou teplotou.

Distribuční sítě a dodavatelské řetězce potravin lze zjednodušit a zajistit jejich hospodárnost instalací specializovaných nouzových svítidel řady LT, která budou fungovat i poté, kdy jiná svítidla selžou nebo se sníží jejich výkon.

Únikové cesty musí pokračovat i mimo budovu, aby zaměstnance dovedly na bezpečné místo. Nouzová svítidla je proto potřeba instalovat i ve vnějších prostorách u východů z budov. V místech s velkými rozdíly sezónních teplot je venkovní osvětlení únikových cest značně namáháno.

Řada LT od společnosti Eaton kombinuje kryty s certifikací IP65 a speciální elektroniku, které neselžou ani při nízkých zimních teplotách.

eaton-ceag-el-cps-cold-store-46011-mg.jpg
eaton-ceag-el-cps-cold-store-atlantic-lt-mg.jpg

Ekonomické zajištění shody s předpisy a vylepšená bezpečnost bez ohledu na velikost instalace

Aby bylo možné ve všech ročních obdobích vyhovět různým potřebám lidí ze všech koutů světa, je k dispozici stále větší počet potravin, které se z velkých i malých distribučních center přepravují do supermarketů. To vyžaduje nepřetržité chlazení nebo mražení bez přerušení.

Je známo, že vysoké teploty způsobují funkční problémy elektroniky svítidel. Při teplotách pod nulou je však elektronika svítidel namáhána a pokud nejsou součásti vhodné pro takové náročné prostředí, může dojít k poruše. Řada LT je postavena na specializované elektronice se specifickými součástmi schopnými pracovat v extrémně chladných prostředích.

Nízké teploty navíc představují výzvu i pro konvenční žárovky. Z tohoto důvodu využívá řada LT technologii LED, která nabízí životnost 50 000 hodin, snižuje náklady na údržbu a díky nižšímu příkonu minimalizuje provozní náklady.

eaton ceag el cps cold store storage mg

Řada LT nabízí ideální kombinaci značení únikových východů pro velké zóny a menší, více uzavřené oblasti a také bezpečnostní svítidla s vysokou i nízkou montážní výškou. Řada LT je proto optimální pro všechny aplikace s nízkými teplotami bez ohledu na velikost instalace.

Výrobní závody v dodavatelském řetězci chlazených i mražených výrobků mohou díky nouzovým svítidlům řady LT od společnosti Eaton dosáhnout souladu s normami, zvýšit úroveň své bezpečnosti a dosáhnout ekonomičtějšího provozu.

Typická instalace v chladírnách s využitím řady LT od společnosti Eaton

eaton-ceag-el-cps-cold-store-mg.jpg

Funguje tam, kde ostatní zamrznou

  • Robustní kryt
    Kryt s IP65 a odolností proti rázům IK08 až IK10
  • Sofistikované osvětlení
    Vysoce kvalitní LED diody v kombinaci se speciální technologií optiky
  • Výkonná elektronika
    Speciální elektronický modul řady LT má pečlivě vybrané součásti, které zaručují jeho funkčnost.
  • Flexibilní použití
    Chladírny jsou často součástí velkých výrobních závodů s komplexním rozvržením. Řada LT nabízí kompletní řešení pro tyto prostory.
  • Nařízení pro potravinářství
    Tato řada nabízí kompletní certifikaci HACCP a je vhodná pro oblasti skladování a přípravy potravin.
eaton-ceag-el-cps-46011-led-lt-cg-s-schräg-unten.png

46011 LED LT CG-S

Svítidlo pro označení nouzového východu s krytím IP65 a pozorovací vzdáleností 60 m
eaton-ceag-el-cps-atlantic-led-lt-s-cg-s.png

Atlantic LED LT CG-S

Svítidla pro označení nouzového východu s krytím IP65 a pozorovací vzdáleností 24 m
eaton-ceag-el-cps-atlantic-led-o-hb-cg-s-40071354991.png

Atlantic LED HB LT CG-S

Bezpečnostní svítidlo IP65 pro montáž ve výšce až 30 m
eaton-ceag-el-cps-atlantic-led-lt-r-cg-s.png

Atlantic LED LT CG-S

Bezpečnostní svítidla IP65 pro montáž ve výšce až 8 m

Prohlédněte si také další svítidla pro označení únikového východu s centrální bateriovou jednotkou a krytím IP65 & od značky Eaton – jednoho z předních světových dodavatelů nouzového osvětlení

Svítidla pro bezpečnostní osvětlení jsou vyžadována také ve vlhkých místnostech a venkovních aplikacích. Výrazně zvyšuje poptávku po technologii krytů zabraňujících vniknutí vody a prachu. Při venkovním použití je důležitým faktorem také vliv UV záření.

Kontroly podle norem EN 60529 a DIN EN 60598-1 jsou prováděny za účelem testování stupně těsnosti. Typickými stupni ochrany technických svítidel jsou krytí IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) a IP65 (ochrana proti prachu a vodnímu proudu).

Více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Společnost Eaton nabízí široký sortiment svítidel pro označení únikového východu svítidel a bezpečnostních svítidel. Standardně používají technologii CEWA GUARD & STAR, která je základem minimálních nákladů na kontrolu a údržbu. Inovativní technologie osvětlení v kombinaci s vysoce účinnými LED diodami zajišťují až o 70 % nižší spotřebu energie a výrazně nižší náklady na údržbu s životností až 50 000 hodin.
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidla

Objednací číslo Popis
40071354864 Atlantic LED S LT CG-S, svítidlo pro označení únikového východu v aplikacích s nízkou teplotou (až -40 °C), jednostranné, včetně zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres), bez piktogramu, vč. kabelové průchodky M20
40071354865 Atlantic LED D LT CG-S, svítidlo pro označení únikového východu v aplikacích s nízkou teplotou (až -40 °C), oboustranné, včetně zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres), bez piktogramu, vč. kabelové průchodky M20
40071354868 Atlantic LED R HB LT CG-S, bezpečnostní svítidlo pro aplikace s nízkou teplotou (do -40 °C), asymetrická optika s úzkým paprskem pro osvětlení únikových cest, včetně zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres), vč. kabelové průchodky M20
40071354869 Atlantic LED O HB LT CG-S, bezpečnostní svítidlo pro aplikace s nízkou teplotou (do -40 °C), symetrická optika s úzkým paprskem pro protipanické osvětlení / osvětlení otevřeného prostoru, včetně zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres), vč. kabelové průchodky M20
40071354866 Atlantic LED R LT CG-S, bezpečnostní svítidlo pro aplikace s nízkou teplotou, asymetrická optika s úzkým paprskem pro osvětlení únikových cest, včetně zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres), vč. kabelové průchodky M20
40071354867 Atlantic LED O LT CG-S, bezpečnostní svítidlo pro aplikace s nízkou teplotou, symetrická optika pro protipanické osvětlení / osvětlení otevřeného prostoru, včetně zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres), vč. kabelové průchodky M20

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok Atlantic LED HB LT CG-S: 340 lm
Atlantic LED R LT: 225 lm
Atlantic LED O LT: 220 lm
Světelný tok ΦE / ΦN na konci
jmenovité provozní doby:
100 %
Materiál krytu: Kryt: Hliníkový odlitek
Plexi: Polykarbonát (odolný vůči žhnoucímu drátu o teplotě 850 °C)
Barva krytu: Šedá, podobná RAL 7001
Hmotnost: Atlantic LED S LT: 1,4 kg
Atlantic LED D LT: 1,6 kg
Atlantic LED R+O HB LT CG-S: 1,4 kg
Atlantic LED R+O LT CG-S: 1,4 kg
Typ montáže: Montáž na stěnu a strop
Připojovací svorky: 3 x 2 x 2,5 mm²
Připojovací napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz
176–275 V DC
Spotřeba proudu – provoz na baterie (220 V) 20,5 mA
Spotřeba energie při napájení ze sítě
(zdánlivý výkon / činný výkon):
6,1 VA / 4,65 W
Účiník:
0,77
Náběhový proud: 3 A
Povolená okolní teplota: -40 °C až +40 °C
Světelný zdroj: Vysoce výkonná LED dioda 2 x 1,5 W
Odkazy ke stažení
X
Download Close