Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Svítidla

Řada 80000 LED CG-S – bezpečnostní značky s centrální bateriovou jednotkou a krytím IP65 &

Řadu 80000 LED CG-S tvoří čtvercová a kulatá svítidla pro označení únikového východu a bezpečnostní svítidla.

Tato řada je ideální pro venkovní aplikace a vnitřní prostory s vysokým výskytem prachu a vody a je certifikována podle normy IP65 a také podle normy IK08 pro odolnost vůči nárazům.

Při použití k osvětlení únikové cesty nebo osvětlení široké oblasti je dosah až 17 m.

vysoká třída ochrany
Pro vnitřní a venkovní použití
Vysoká odolnost proti nárazům
IK08 – difuzér vyrobený z polykarbonátu stabilizovaného vůči UV záření
jednodušší a rychlejší kontrola
Díky technologii CEWA GUARD

Funkce

  • Čtvercová a kulatá bezpečnostní svítidla a svítidla pro únikové trasy s technologií LED a vysokou třídou ochrany (IP65) pro vnitřní a venkovní použití
  • Robustní konstrukce z litého hliníku s práškovým lakem (stabilizovaným vůči UV záření)
  • Difuzér vyrobený z polykarbonátu s vysokou odolností proti nárazům (IK08) a stabilizací vůči UV záření
  • Dva vodotěsné kabelové vstupy (IP65) a dvojitá svorka pro průchozí zapojení
  • Vzdálenost až 17 m mezi svítidly pro osvětlení únikové cesty a protipanické osvětlení
  • Minimální požadavky na servis díky dlouhé životnosti LED diod (až 50 000 hodin)
  • Jednodušší a rychlejší kontrola díky technologii CEWA GUARD
  • Automatické sledování funkcí - až 20 svítidel na obvod
  • Nižší náklady na instalaci díky technologii STAR
  • Libovolně programovatelný kombinovaný provoz přepínacích režimů jednotlivých svítidel v jednom obvodu
eaton-ceag-el-cps-83022 led g-s-picto.jpg
83022 LED CG-S – svítidlo pro označení únikového východu
eaton-ceag-el-cps-83022-cg-s-40071352950.jpg
83022 LED CG-S – bezpečnostní svítidlo
eaton-ceag-el-cps-84022-cg-s-40071352940.jpg
84022 LED CG-S – bezpečnostní svítidlo

Prohlédněte si také další bezpečnostní značky s centrální bateriovou jednotkou a krytím IP65 & od společnosti Eaton – jednoho z předních světových dodavatelů nouzového osvětlení

Více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Společnost Eaton nabízí široký sortiment svítidel pro označení únikového východu a bezpečnostních svítidel. Standardně používají technologii CEWA GUARD & STAR, která je základem minimálních nákladů na kontrolu a údržbu. Inovativní technologie osvětlení v kombinaci s vysoce účinnými LED diodami zajišťují až o 70 % nižší spotřebu energie a výrazně nižší náklady na údržbu s životností až 50 000 hodin.
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidla a příslušenství

Objednací číslo Popis
40071351530 83022 LED CG-S, čtvercové bezpečnostní svítidlo a osvětlení únikové cesty, včetně zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres)
40071351924 Sada piktogramů pro model 83022 podle normy ISO 7010, šipka vlevo, vpravo, dolů
40071351531 84022 LED CG-S, kulaté bezpečnostní svítidlo, včetně zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok ΦN
83022: 620 lm
84022: 600 lm
Světelný tok ΦE / ΦN
na konci jmenovité provozní doby:
100 %
Materiál krytu: Hliníkový odlitek, PC
Barva krytu: Bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost: 83022: 2,2 kg
84022: 1,85 kg
Typ montáže: Montáž na stěnu a strop
Svorky: 2 x 3 x 2,5 mm²
Napětí pro připojení 220–240 V, 50/60 Hz
176–275 V DC
Spotřeba proudu, provoz na baterii (220 V) 47 mA
Spotřeba energie při napájení ze sítě
(zdánlivý výkon / činný výkon)
16,9 VA / 9,6 W
Nárazový proud 3 A
Povolená okolní teplota: -20 °C až +40 °C
Světelný zdroj: Diody LED s nízkou spotřebou, 42 x 180 mW, 4 000 K
Odkazy ke stažení
X
Download Close