Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

GuideLed – Autonomní bezpečnostní značka

Svítidla GuideLed jsou novou generací bezpečnostních značek, která přesvědčí především dokonale homogenním a jasným povrchem. To umožňuje nová technologie LightGuide. Kromě toho svítidlo GuideLed upoutá také designem s efektivním fungováním bez viditelných šroubových spojů a velmi plochou konstrukcí.

Díky širokému spektru dostupných verzí je bezpečnostní značka GuideLed univerzálním řešením. Pozorovací vzdálenosti 20 m nebo 30 m, jednostranné nebo oboustranné typy a různé způsoby montáže bezpečnostních značek Guide LED pokryjí požadavky všech velikostí místností a různých aplikací.

Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižují provozní náklady a náklady na údržbu instalace.

LED Lightguide
Dokonale osvětlené označení východu
Šetrné k životnímu prostředí
Technologie baterie Li-Ion se světelným zdrojem LED
Nejnovější technologie
Automatické testování a monitorování s CGLine+

Funkce

  • Viditelnost na vzdálenost 20 m a 30 m
  • Vysoká svítivost >500 cd/m²
  • Funkce nastavení jasu
  • Volitelná doba trvání 1 h, 3 h, 8 h
  • Baterie Li-Ion
  • Univerzální možnosti montáže: na stěnu, na strop, zapuštěná nebo zavěšená montáž
  • Technologie CGLine+
  • Univerzální použití pro režim trvalého nebo nouzového svícení

Univerzální typy instalace promění svítidlo GuideLed ve všestranné zařízení

Díky širokému sortimentu produktů a velkému výběru piktogramů nabízí svítidlo GuideLed dokonalé řešení pro každou situaci v místnosti. Svítidlo GuideLed je standardně dodáváno v nenápadné světle šedé barvě. 

Na vyžádání mohou být dodány jiné barvy a také jednotlivé speciální piktogramy vhodné do stávající architektury.

Strop
Zavěšení závěsné trubice
Zapuštění do stropu
GuideLed self contained emergency light exit sign suspended, surface mounted on the ceiling
Drátové zavěšení
GuideLed self contained emergency light exit sign recessed into a wall
Zapuštění do stěny
Zapuštěné drátové zavěšení

Příkladný design založený na revoluční technologii

Aby bylo možné v případě nebezpečí zajistit orientaci, musí být bezpečnostní značky dobře vidět. A musí být dostatečně nenápadné, aby ladily s architekturou. Bez ohledu na to, zda je svítidlo instalováno na stěnu nebo volně zavěšeno, obě varianty svítidla GuideLed vynikají svou čistou funkčností bez viditelných šroubových spojů a nepřekonatelným plochým designem. Montáž na stěnu je zvláště nenápadná a má montážní výšku pouze 14 mm.

Modulární konstrukce a jednoduchá instalace

Modulární konstrukce a nacvakávací spoje výrazně omezují montážní práce. Pracovní proces ve dvou krocích je prokazatelně výhodný: nejprve nainstalujte montážní sadu, připojte síťový kabel a nastavte adresu. Po usazení stavebního prachu spojíte piktogram se svorkami a jednoduše zacvaknete na montážní sadu – to je vše.

Jednoduše nejflexibilnější a nejspolehlivější monitorování pro váš klid

Svítidla GuideLed lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.

Příkladný design uvnitř i venku

Exploded view of Eaton's versatile GuideLed emergency lighting exit sign
1. Technologie LED Lightguide
Dokonalé, standardní osvětlení, nízké požadavky na energii a diody LED pro zvýšenou bezpečnost a životnost 50 000 hodin.
2. Elektronika CGLine+ LED
Lze použít pro režim trvalého nebo nouzového svícení s plně automatickým testem funkce (týdenní) nebo testem doby výdrže baterie (každých 6 měsíců). 1minutové zpoždění přepnutí zpět do normálního provozu po obnovení napájení z elektrické sítě. Funkce blokování brání nežádoucímu vybití během provozních prostojů (pomocí CGLine+ Ovladače Web-Controller) . Pohodlné a jednoduché centrální monitorování v kombinaci s CGLine+ ovladačem Web-Controller nebo vizualizačním softwarem CG Vision.
 
3. Optimalizovaná technologie připojení
Vnitřní prostor pro bezproblémovou instalaci a vybavené pro průchozí zapojení napájecího kabelu a dvojitých svorek sběrnice CGLine a 4 kabelových svorek.
 
4. Zobrazovací a testovací jednotka
Testovací tlačítko pro manuální spouštění testu funkce a testu výdže baterií, jednoduchá analýza poruch pomocí dvoubarevné kontrolky LED (nabíjení světelného zdroje nebo porucha baterie) a stavového zobrazení (provoz, test funkčnosti, test trvání)  a nastavitelná úroveň osvětlení při provozu ze sítě (100 %, 30 %, 10 %).
 
5. Inovativní technologie Li-Ion
Velká kapacita s kompaktním designem, 1 verze pro 1h, 3h a 8h nouzové osvětlení, bez paměťového efektu,  environmentální šetrnost (neobsahuje těžké kovy, energeticky optimalizovaný proces nabíjení díky nízkému samovybíjení) a jednoduchá výměna zásuvných kontaktů s ochranou proti obrácené polaritě a upevnění zaklapnutím.

Technologie Lightguide pro dokonalé osvětlení

Vysoce pokročilá technologie Lightguide provádí homogenní a rovnoměrné osvětlení bezpečnostní značky pomocí LED, díky čemu je dosaženo svítivosti více než 500 cd/m² v bílé oblasti. Tímto způsobem zůstává bezpečnostní značka vždy dobře viditelná i v případě špatné viditelnosti nebo ve světlém prostředí.

Navzdory velmi dobrým fotometrickým hodnotám používá nová technologie Lightguide se svými zvláště účinnými diodami LED až o 70 procent méně energie v porovnání s předchozími svítidly s označením únikových cest se zářivkami.

Špatně osvětlená bezpečnostní značka
Osvětlení Eaton GuideLed

Přizpůsobení piktogramů

Bezpečnostní značky nemusí vždy ukazovat únikovou cestu. Někdy je nutné pouze označit polohu hasícího zařízení, místa první pomoci, shromažďovacího místa atd.

Společnost Eaton připravila základní skupinu specifických piktogramů pro několik skupin výrobků, které pokryjí většinu požadavků na značení.

Chcete se dozvědět více nebo nevidíte požadovaný piktogram? Kontaktujte náš obchodní tým a rádi s vámi projednáme konkrétní potřeby vašeho projektu.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options
Specifikace

KÓDY VÝROBKU

Svítidla

Objednací číslo Popis
40071353260 Nástěnný montážní set, povrchová montáž pro GuideLed 10811 (20m) / 11811 (30m), 1-8h/D, CGLine+
40071353261 Nástěnný montážní set, zapuštěná montáž pro GuideLed 10812, 1-8h/D, CGLine+, 20m
40071353262 Nástěnný montážní set, zapuštěná montáž pro GuideLed 11812, 1-8h/D, CGLine+, 30m
40071353263 Lanový závěs pro GuideLed 10826 (20m) / 11826 (30m), 1-8h/D, CGLine+, stropní držák
40071353264 Stropní montážní set pro GuideLed 10821, 1-8h/D, CGLine+, stropní kryt, 20m
40071353265 Stropní montážní set pro GuideLed 10822, 1-8h/D, CGLine+, 0,5m závěsná montáž, 20m
40071353266 Stropní montážní set pro GuideLed 10823, 1-8h/D, CGLine+, 1,5m závěsná montáž, 20m
40071353267 Stropní montážní set pro GuideLed 10824, 1-8h/D, CGLine+, zapuštěná základna, 20m
40071353268 Lanový závěs pro GuideLed 10825, 1-8h/D, CGLine+, stropní kryt, 20m
40071353269 Stropní montážní set pro GuideLed 11821, 1-8h/D, CGLine+, stropní kryt, 30m
40071353270 Stropní montážní set pro GuideLed 11822, 1-8h/D, CGLine+, 0,5m závěsná montáž, 30m
40071353271 Stropní montážní set pro GuideLed 11823, 1-8h/D, CGLine+, 1,5m závěsná montáž, 30m
40071353272 Stropní montážní set pro GuideLed 11824, 1-8h/D, CGLine+, zapuštěná základna, 30m
40071353273 Lanový závěs pro GuideLed 11825, 1-8h/D, CGLine+, stropní kryt, 30m

Příslušenství

Objednací číslo Popis    
40071354500 GuideLed 20m Piktogram doleva, ISO 7010 40071354530 GuideLed 30m Piktogram doleva, ISO 7010
40071354501 GuideLed 20m Piktogram doprava, ISO 7010 40071354531 GuideLed 30m Piktogram doprava, ISO 7010
40071354502 GuideLed 20m Piktogram dolů, ISO 7010 40071354532 GuideLed 30m Piktogram dolů, ISO 7010
40071354503 GuideLed 20m Piktogram doleva/doprava, ISO 7010 40071354533 GuideLed 30m Piktogram doleva/doprava, ISO 7010
40071354504 GuideLed 20m Piktogram dolů/dolů, ISO 7010 40071354534 GuideLed 30m Piktogram dolů/dolů, ISO 7010
40071354505 GuideLed 20m Piktogram doleva/prázdný, ISO 7010 40071354535 GuideLed 30m Piktogram doleva/prázdný, ISO 7010
40071354506 GuideLed 20m Piktogram doprava/prázdný, ISO 7010 40071354536 GuideLed 30m Piktogram doprava/prázdný, ISO 7010
40071354507 GuideLed 20m Piktogram dolů/prázdný, ISO 7010 40071354537 GuideLed 30m Piktogram dolů/prázdný, ISO 7010
40071354508 GuideLed 20m Piktogram vertikální doleva/doprava-ven, ISO 7010 40071354538 GuideLed 30m Piktogram vertikální doleva/doprava-ven, ISO 7010
40071354509 GuideLed 20m Piktogram vertikální doleva/doprava-dovnitř, ISO 7010 40071354539 GuideLed 30m Piktogram vertikální doleva/doprava-dovnitř, ISO 7010
40071354510 GuideLed 20m Piktogram doleva/doprava, ISO 7010, lanko 40071354540 GuideLed 30m Piktogram doleva/doprava, ISO 7010, lanko
40071354511 GuideLed 20m Piktogram dolů/dolů, ISO 7010, lanko 40071354541 GuideLed 30m Piktogram dolů/dolů, ISO 7010, lanko
40071354512 GuideLed 20m Piktogram doleva/prázdný, ISO 7010, lanko 40071354542 GuideLed 30m Piktogram doleva/prázdný, ISO 7010, lanko
40071354513 GuideLed 20m Piktogram doprava/prázdný, ISO 7010, lanko 40071354543 GuideLed 30m Piktogram doprava/prázdný, ISO 7010, lanko
40071354514 GuideLed 20m Piktogram dolů/prázdný, ISO 7010, lanko 40071354544 GuideLed 30m Piktogram dolů/prázdný, ISO 7010, lanko

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Metoda montáže: Montáž na zeď/strop | Přisazená/zápustná montáž | Závěsná
Světelný zdroj: LED nevyměnitelný
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Šedá
Jmenovité napájecí napětí, frekvence: 230 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: I
Stupeň krytí (IP): IP20 zeď | IP40 strop
Výdrž: Nastavitelná 1-3-8h
Světelný tok při nouzovém provozu: N/A
Pozorovací vzdálenost: 20m | 30m
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): IK03
Provoz: Trvalý / Pohotovostní (M / NM)
Testovací systém: Auto-Test | CGLine+
Provedení svítidla: Bezpečnostní značka
Odkazy ke stažení
X
Download Close