Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

CGLine+ – autonomní testovací & monitorovací systém

CGLine+ Web-Controller je řídicí a monitorovací systém pro nouzové bezpečnostní osvětlení a bezpečnostní značky únikových východů s automatickým testem funkčnosti a dlouhodobého provozu, který zajišťuje správcům budov dodržování předpisů bez komplikací a nákladů s ručním testováním jednotlivých svítidel.

Systém dokáže sledovat až 800 autonomních svítidel CGLine+ ve 4 linkách po 200 svítidlech (nebo 2 linkách po 400 svítidlech).

Integrovaný webový server umožňuje pohodlné ovládání nebo sledování všech připojených svítidel CGLine+ z libovolného pracovního počítače na intranetu pomocí standardního webového prohlížeče a bez speciálního softwaru.

Elektronická kniha záznamů zjednodušuje provozovateli budovy poskytování dokumentace a znamená konec pracného manuálního zaznamenávání. 

Vyberte si nejlepší technologii, která bude splňovat požadavky pro vaší budovu

Legislativa vyžaduje, aby systémy nouzového osvětlení byly pravidelně testovány a udržovány v plném provozu. Aby se předešlo nákladům s ručním testováním, je třeba zvážit automatické testovací systémy. Společnost Eaton nabízí alternativní řešení, každé optimalizované pro různé typy budov:
Více svítidel
Připojení až 800 svítidel v max. 4 linkách
Vyšší bezpečnost
Pro spuštění testů, zobrazení výsledků a jejich uložení
Větší praktičnost
Webový server pro vizualizaci, řízení a monitorování

Funkce

  • Správa funkcí Adaptive Evacuation a Increased Affordance
  • 4 linky maximálně 200 svítidel nebo 2 linky maximálně 400 svítidel 
  • Automatická funkce vyhledávání svítidla nevyžaduje ruční zadávání adres
  • Jednoduché třídění používající neomezené přiřazování krátkých adres
  • Neomezené zadávání textu s označením umístění svítidla až o 20 znacích
  • Jasné zobrazení svítidel přiřazených až do 8 zón na linku
  • Přizpůsobitelné nastavení času a data pro všechny testy
  • Pro funkční test (FT) a test trvání (DT) lze definovat až 8 testovacích skupin svítidel
  • Uchovávání v elektronické inspekční knize po dobu minimálně 4 let
  • Blokování funkce nouzového osvětlení během neprovozních období (všechna / podle linky / podle zóny / podle svítidla)
  • Svítidla v režimu trvalého svícení s možností přepínání (vše / na linku / podle zóny / na svítidlo)
  • Heslem chráněný přístup pro správce nebo uživatele
  • Vizualizace svítidel až ve 30 různých půdorysech budov
  • Účinná a praktická analýza protokolu pomocí softwaru CGLine+ PC

Ovladač Web-Controller

Ovladač Web-Controller CGLine+ dokáže vizualizovat celkem 800 svítidel CGLine+: 4 linky maximálně 200 svítidel nebo 2 linky po 400 svítidlech.

K dispozici je integrovaný webový server, který zajišťuje praktické vizualizace, ovládání a monitorování všech připojených svítidel CGLine+.

Ovladač Web-Controller CGLine+ pro instalaci na DIN liště
Připojovací skříňka ovladače Web-Controller CGLine+ pro instalaci na stěnu

Ovladač s dotykovou obrazovkou: Ovladač Web-Controller a 10“ dotyková obrazovka v jednom. 

Ovladač s dotykovou obrazovkou nabízí výkon ovladače Web-Controller v intuitivním a snadno použitelném rozhraní dotykové obrazovky se třemi dostupnými balíčky v závislosti na webu.
CGLine+ webový ovladač s dotykovou obrazovkou je kompatibilní s centrálním softwarem CGVision a umožňuje plnou konfiguraci a vizualizaci integrovaného ovladače Web-Controller CGLine+ a až 32 externích ovladačů Web-Controller prostřednictvím ethernetového připojení.
CGLine+ CGVision S ovladač s dotykovou obrazovkou umožňuje plnou konfiguraci a vizualizaci jednoho systému CGLine+.
CGLine+ CGVision G ovladač s dotykovou obrazovkou umožňuje plnou konfiguraci a vizualizaci integrovaného ovladače Web-Controller CGLine+ a až 9 externích ovladačů Web-Controller prostřednictvím ethernetového připojení.

Snadná vizualizace

Webová vizualizace systému CGLine+: Plně centralizované monitorování až 10 ovladačů Web-Controller a webových ovladačů s dotykovou obrazovkou CGLine+.
Software CGVision Touchscreen: Celkové zobrazení stavu až 10 ovladačů Web-Controller CGLine+ a všech svítidel (provoz, fungování baterie, celková porucha)

Zlepšení bezpečnosti únikových tras

Adaptivní značení umožňuje vlastníkům budov vyvádět osoby z budovy nejbezpečnějším způsobem podle toho, jak se mění povaha ohrožení. Nebezpečí vyvolávané požáry, teroristickými útoky a přírodními katastrofami se mění s rozvojem události; bezpečnostní značka s funkcí Adaptive Evacuation umožňuje, aby byli uživatelé budov přesměrováni na nejbezpečnější dostupnou únikovou trasu.

Zlepšené rozpoznávání značek únikových tras

Funkce Increased Affordance je navržena tak, aby zlepšila rozpoznávání únikových tras v nouzové situaci. Tato funkce umožňuje bezpečnostní značce blikat nebo se cyklicky rozsvěcovat, jsou tedy mnohem viditelnější a mohou urychlovat proces evakuace.
Specifikace

KÓDY VÝROBKU

Systémy

Objednací číslo Popis
40071361055 CGLine+ Web-Controller pro instalaci na DIN lištu
40071361184 CGLine+ Web-Controller, kryt, montáž na zeď, IP54
40071361056 CGLine+ Web-Controller s dotykovým panelem
40071361083 CGLine+ CGVision S/Controller s dotyk. panelem CSVision, až 800 svítidel
40071361084 CGLine+ CGVision G/Controller s dotyk. panelem CSVision, skupinový monitoring
40071361178 Monitorovací systém CGLine+, PC software - CD-ROM

Adaptive Evacuation & Increased Affordance

Objednací číslo Popis
40071777991 Systém AE CGLine+, 3h záloha, 10 vstupů
40071777992 Systém AE CGLine+, 3h záloha, 20 vstupů
40071777993 Systém AE CGLine+, 3h záloha, 30 vstupů
40071777994 Systém AE / IA CGLine+, 10 vstupů, bez záložního zdroje

Příslušenství

Objednací číslo Popis
40071777996 Systém AE CGLine+, sada příslušenství pro vrchní přívod vedení
Odkazy ke stažení
X
Download Close