Evakuace komerčních budov může být narušena tím, že lidé nerozeznávají standardní nouzové bezpečnostní značky.
Výzkum ukázal, že pouze 38 % lidí vidí klasické bezpečnostní značky při evakuaci z neznámého prostředí. Z velké části za to může velký počet značek, reklam a informačních tabulek v budovách, jako jsou nákupní centra a letiště, což může odvádět pozornost od bezpečnostních značek.
Za účelem zlepšení viditelnosti těchto značek uvedla společnost Eaton do své řady nouzových osvětlení novou technologii nazvanou Increased Affordance (Zvýšená pozornost). Vlastnost Zvýšené pozornosti doplněná do našeho nouzového osvětlení umožňuje bezpečnostním značkám během nouzové evakuace blikat nebo pulsovat (viz video níže) a jsou tedy pro uživatele budovy v nouzové situaci mnohem viditelnější.
Funkce Zvýšené pozornosti (IA) umožňuje podsvíceným bezpečnostním značkám blikat nebo pulsovat, jsou tedy mnohem viditelnější a mohly by urychlovat proces evakuace.
Tato technologie je určena na podporu bezpečnějších a rychlejších evakuací překonáním zpoždění, které mohou vzniknout, když se uživatelé snaží určit únikové trasy signalizované tradičními značkami.
Během evakuace mohou být uživatelé zmateni nebo mají sklon vrátit se na místo, kterým do budovy vstoupili, což může vést k zácpám, vytváření davu a zpožďující se evakuaci.
Ve svém běžném režimu nabízí tato svítidla vynikající viditelnost díky vysoké úrovni osvětlení, která přesahuje minimální požadavky ve většině zemí.
Když jsou aktivována, pak zvýšená pozornost umožňuje ještě lepší rozpoznávání blikáním nebo pulzováním, ovšem nikdy neklesne pod minimální úroveň osvětlení stanovenou v průmyslových normách a tím tedy dosahuje shody s předpisy.
(PDF 1 MB)
Čas, po který trvá evakuace komerční budovy v nouzové situaci, může mít kritický dopad na bezpečnost osob. Každá sekunda se počítá. Zlepšením schopnosti lidí identifikovat únikové značky jim umožníme reagovat rychleji a dostat se na bezpečné místo s minimálním zpožděním.