Při spolupráci s naším týmem odborníků vám můžeme pomoci maximalizovat bezpečnost během nouzové situace.
V současnosti se bezpečná evakuace stává obchodně kritickým problémem z důvodu technologicky složitých budov a pracovní síly, která je často obtížně sledovatelná. Takže pokud jste neaktualizovali evakuační procedury, není na čase, abyste tak učinili?
Plánování bezpečné evakuace komerčních a obchodních budov je pro vlastníky a správce budov výzvou vlivem komplikovaných rizik a regulačního prostředí.
Ve stále více urbanizovaném a složitém prostředí spojeném s rostoucí rozmanitostí bezpečnostních hrozeb musí vlastníci a správci budov přehodnotit způsob, jakým chrání osoby a majetek, jakož i zajistit obchodní kontinuitu, která může být v nouzové situaci ohrožena.
Dalšími aspekty, které je nutno zohlednit, jsou věkové rozmezí a zdraví osob potenciálně přítomných v budově. A podobně se během nouzové situace zvýší panika a rozhodování může být zhoršené. To může vést k přeplnění a zpoždění a v některých případech mohou být lidé naváděni na nebezpečná místa.
Bezpečná evakuace budov se může ukázat ještě obtížnější, když část návštěvníků není seznámena s uspořádáním a předpisy, a zejména pokud jsou ve velkém, vysoce zalidněném, vysoce rizikovém nebo složitém areálu, jako jsou železniční stanice, nákupní střediska, letiště, stadiony, vládní budovy nebo rekreační zařízení.
Vlastníci nebo správci budov mají povinnost chránit lidi, majetek a obchodní kontinuitu. Pokud nebudou přijata přiměřená opatření, pak zůstanou podniky i nadále náchylné nejen vůči katastrofickým ztrátám na životech a majetku, ale i vůči finančním, právním a provozním důsledkům a ztrátě dobré pověsti.
Naše bezplatné semináře jsou vedeny odborníky s mnohaletými zkušenostmi v oboru, kteří jsou k dispozici po celém světě.