Micropoint 2 High Output je výkonné nouzové stropní svítidlo LED určené k použití jako osvětlení únikových cest i jako nouzové protipanické osvětlení v aplikacích s vysokými stropy. Splňuje požadavky pro konkrétní místa s vysokým rizikem, jako jsou prostory pro invalidní osoby, technické místnosti, kuchyně, místnosti s první pomocí, místnosti s lékařským vybavením a recepce, a splňuje požadavky na dosažení průměrné intenzity osvětlení 10,8 lx pro únikové trasy.
Stejně jako u ostatních produktů řady Micropoint 2 snadná instalace, snížená spotřeba energie a minimální údržba snižují celkové náklady na vlastnictví, aniž by došlo k ovlivnění výkonu nebo estetiky.
Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižují provozní náklady a náklady na údržbu instalace.
Objednací číslo | Popis |
MP2HI3H | Micropoint 2 High Output pohotovostní 3 h |
MP2HI3HIS | Micropoint 2 High Output pohotovostní 3 h Autotest |
MP2HI3HCGL | Micropoint 2 High Output pohotovostní 3 h CGLine+ |
Metoda montáže: | Zapuštěná montáž do stropu |
Světelný zdroj: | Neměnitelná LED |
Materiál pouzdra: | Hliník |
Barva pouzdra: | Bílá |
Jmenovité napájecí napětí, frekvence: | 220–240 V AC 50–60 Hz |
Stupeň krytí | II |
Stupeň krytí (IP): | IP44 |
Výdrž: | 3 h |
Světelný tok při nouzovém provozu: | 298 lm |
Pozorovací vzdálenost: | Není k dispozici |
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): | IK03 |
Provoz: | Pohotovostní (NM) |
Testovací systém: | Bez testovacího systému | Auto-Test | CGLine+ |
Typ svícení: | Bezpečnostní osvětlení únikové cesty a osvětlení otevřeného prostoru |