Modulární připojovací svorkovnice se skládá z několika vysoce stabilních svorkovnicových bloků. Používá se k připojení jednoho nebo více vodičů v rozváděči. Umožňuje připojení kruhových vodičů, měděné pásoviny nebo i páskových vodičů. V nabídce je šest typových velikostí svorkovnic, které pokrývají rozsah proudů od 40 do 1 000 A. Volitelné příslušenství zahrnuje kryty pro ochranu před dotykem prstem IP2X i konverzní sady.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
| ČSN EN 60947 |
| 1-, 3-, 4-, 5pólové |
| Vodiče s kulatým či sektorovým jádrem – páskové vodiče či plné sběrnice |
| Vhodné pro měděné a hliníkové kabely |
| Jmenovitý proud do 1000 A |
| Ui = 1000 V AC |
| Stupeň krytí IP s kryty: IP2x |
| Stupeň krytí IP bez krytů IPK: IP10 |
| Tělo svorkovnice vyrobené z duroplastu; kryt vyrobený z polykarbonátu; ochranný kryt IPK vyrobený z polyamidu |
| K95 až 160 A |
| K150 až 250 A |
| K240 až 400 A |
| K2X240 až 630 A |
| K3X185 až 800 A |
| K3X240 nebo K4X185 až 1000 A |
| Podrobné informace o všech dostupných komponentech naleznete v PDF katalogu nebo v online katalogu. |