Series HP3 high pressure filters are made of carbon steel and can handle a maximum pressure of 6,000 psi (420 bar). The HP3-filters are in-line mounted and have visual/electrical DP indicators. Bypass and reversing valves are available.
Applications
01.E Pressure
CCS 5
HDD
IFPM 73
TEF
Maximální počet položek ve srovnávacím nástroji jsou čtyři.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
Zkopírováno do schránky
Pro použití srovnávacího nástroje jsou nutné minimálně dvě položky.
Sorry, we can't get that information right now.
operating temperature: | +14 °F to +212 °F |
operating medium | mineral oil, other media on request |
max. operating pressure: | 6,000 psi |
test pressure: | 8,700 psi |
process connection: | thread, SAE-flange 6,000 psi |
housing material: | EN-GJS-400-18-LT, C-steel (filter bowl) |
sealing material: | Nitrile (NBR) or Viton (FPM), other materials on request |
volume tank: | 0.03 to 1.21 gal |