Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Nekovový koncový senzor E55

Koncové nekovové indukční senzory E55 od společnosti Eaton jsou zařízení s velkou spínací vzdáleností určená pro přímou výměnu mechanických koncových spínačů. Jedinečná snímací hlava je z výroby sestavena pro horní snímání, ale lze ji v provozu snadno přeměnit na jednu ze čtyř bočních poloh snímání. Tyto spínače mají rovněž robustní PBT kryt pro vysokou odolnost proti vodě a korozivním chemikáliím.

Spínací vzdálenost:
od 2 mm až do 40 mm
Provozní podmínky:
10–30 V DC / 20–250 V AC
Hlava senzoru s obdélníkovým designem:
má pět poloh spínání

Základní funkce

Válcový design
  • závitový tubulární kryt tří různých průměrů umožňuje snadnou integraci v nových aplikacích
  • nekovová konstrukce nabízí odolnost vůči korozi
  • všechny modely jsou vybaveny kontrolkou výstupního signálu

 

Obdélníkový design

  • nekovová konstrukce nabízí odolnost vůči korozi
  • všechny modely jsou vybaveny kontrolkou výstupního signálu
  • hlava senzoru má pět snímacích poloh, které lze v provozu snadno vyměnit  

Řada stylů koncového spínače E55

Kryt z pryskyřice PBT pro vysokou odolnost proti korozi. Velikosti krytů jsou uzpůsobeny pro přímou výměnu standardních koncových spínačů.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close