Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Senzory řady IntelliView

Řada IntelliView od společnosti Eaton je řada kompaktních, vysoce výkonných speciálních fotoelektrických senzorů pro širokou škálu aplikací v oblasti snímání. IntelliView zahrnuje celou řadu nových technologií snímání: snímání barvy, kontrastu a světelnosti, snímání při potlačení popředí a pozadí v prostředí, snímání na krátkou vzdálenost s analogovými výstupy a vysoce přesné laserové snímání na dlouhou vzdálenost rovněž s analogovými výstupy. Senzory IntelliView jsou k dispozici ve standardních rovných tubulárních a kompaktních obdélníkových velikostech v průmyslovém standardu M18, aby vyhověly vašemu použití. Pro snadnou instalaci a výměnu jsou všechny modely dostupné s mikrokonektory.

Spínací vzdálenost:
od 100 mm až do 4 000 mm
Verze:
Verze se 4/5/8 vodiči
Přímá parametrizace:
prostřednictvím integrovaných tlačítek a LED kontrolek

Základní funkce

  • Malá velikost, velká řešení – senzory IntelliView se dodávají v kompaktním obdélníkovém nebo rovném tubulárním balení, oba v robustních těsněných krytech
  • Jednoduchá „samoučící“ instalace – většina modelů zahrnuje režim učení, který umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci a nastavení
  •  Nastavitelné potlačení pozadí – Eaton poprvé nabízí plně nastavitelný fotoelektrický senzor s funkcí potlačení pozadí schopný detekovat cíle vzdálené až 1,9 m
  • Led kontrolky a tlačítka – LED indikace informuje o stavu výstupu a napájení, zatímco integrovaná tlačítka a potenciometry pro nastavení zjednodušují výuku nastavení senzoru
  • Uvedeno v C-UL a schváleno CE – akceptováno celosvětově

Řada E75/E76 IntelliView

Rodina kompaktních vysoce výkonných speciálních fotoelektrických senzorů s řadou nových technologií: barva, kontrast a UV snímání, upravitelné potlačení barvy v popředí/pozadí podle prostředí, analogové měření vzdálenosti a laserové snímání.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close