Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Řídicí relé a časovače

Polovodičové relé HLR

Polovodičová relé HLR od Eatonu jsou spolehlivá, mají krátkou odezvu a poskytují vysoce přesné spínání. Instalace relé je jednoduchá, rychlá a bezpečná. Díky kompaktní velikosti zabírají v rozváděči méně místa a šetří tak čas i náklady. Vzhledem k tomu, že relé při provozu vytváří velice málo elektrického a akustického hluku, jsou ideálním řešení pro prostředí citlivá na hluk, jako jsou kanceláře nebo nemocnice. Absence pohyblivých částí navíc znamená, že mají Polovodičová relé velice dlouhou životnost a nevyžadují pravidelnou údržbu. 

Tiché:
vhodné pro oblasti citlivé na hluk
Kompaktní:
Prostorově úsporné provedení
Energetická úspornost:
nízký příkon a nízká spotřeba

Základní funkce

  • Bez opotřebování: žádné pohyblivé mechanické části.
  • Vysoké spínací frekvence, rychlé spínání: vysoká přesnost, vysoce přesné spínání
  • Odolné vůči různým faktorům okolního prostředí, například zahlcení, plyny, nárazy a vibrace
  • Velice nízká spotřeba energie díky nízkému příkonu
  • Zařízení s integrovaným chladičem připravená k použití (kromě provedení ve tvaru hokejového puku)
  • LED indikátor pro sledování displeje
  • Certifikace: CE, UL, CSA, EAC a CCC částečně

Jednofázová zařízení s integrovaným chladičem

Jednofázová zařízení jsou vybavená integrovaným chladičem pro rozptyl tepla. To znamená, že není nutné použít samostatný chladič a zařízení jsou tak okamžitě připravená k použití. Díky šířce pouhých 17,8 mm lze dosáhnout až 25% úspory místa. Vzhledem k vysoké jmenovité hodnotě pojistky lze relé použít pro jištění jističe typu B s 16 A. Zařízení je vybaveno obvodem nulového napětí a integrovaným varistorem pro ochranu proti přepětí.

Třífázová zařízení s integrovaným chladičem

Tato relé jsou navržená pro spínání třífázové zátěže pomocí třípólového, plně řízeného spínání. Díky LED indikátoru lze snadno sledovat systémy, zatímco integrovaný varistor poskytuje přepěťovou ochranu.

Provedení ve tvaru hokejového puku, 45 mm

Toto jednopólové relé má vzhled hokejového puku s 45 mm širokým krytem a integrovaným varistorem. K instalaci jsou použity šroubové svorky. Díky odnímatelnému krytu proti dotyku lze kabely připojit také pomocí kabelových ok.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close