Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
HMI a průmyslová PC

Webový panel XH300 HMI

Řada webových panelů XH300 nabízí flexibilní vizualizaci webového obsahu v HTML5. Díky vysoce výkonnému procesoru a dostatku paměti RAM lze na moderně navržených rozhraních HMI zobrazovat i vysoce komplexní webové obsahy. Portfolio aplikací je opravdu široké. Ať už jde o klasické strojní a systémové aplikace, nebo aplikace v oblasti automatizace budov a IoT. Webové panely s kapacitní multidotykovou technologií jsou k dispozici ve třech různých velikostech. Integrované ethernetové rozhraní lze použít k připojení dalších zařízení s integrovaným webovým serverem.

Vysoký výkon
Čtyřjádrový procesor ARM Cortex-53 1,8 GHz
Maximální flexibilita
Možnost montáže na výšku i na šířku
Komplexní ochrana
IP65 (vpředu), IP20 (vzadu)

Základní funkce

  • Kapacitní multidotyková technologie
  • Vizualizace pomocí jazyka HTML5
  • Čtyřjádrový procesor ARM Cortex-53 1,8 GHz
  • 1 x Ethernetové a 1 x USB rozhraní na desce
  • Operační systém Linux
  • 3 verze: 7", 10" a 15”
  • Možnost použití na výšku i na šířku

Snadná vizualizace ve webovém prohlížeči s podporou HTML5

Webový prohlížeč zařízení XH300 poskytuje podporu jazyka HTML5, díky tomu dokáže rychle a plynule načítat i složité webové stránky. Prohlížeč lze použít k zobrazování řídicích panelů cloudových aplikací, ale také k vizualizaci lokálních zařízení s integrovaným webovým serverem. Lokální zařízení, jako je modulární PLC XC300 společnosti Eaton, řídicí relé easyE4 nebo jiná zařízení s webovým serverem, se připojují prostřednictvím sítě Ethernet. Uživatelé tak mohou zobrazovat provozní data na zařízeních nebo vzdáleně spouštět webové vizualizace.

Webová vizualizace pro různé aplikace

Webové panely XH300 jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, ať už jde o výrobu strojů nebo rozváděčů, automatizaci budov, IoT nebo aplikace pro chytrou domácnost. Například u místních strojních aplikací, které využívají dotykový displej XV300 HMI PLC s webovým serverem Galileo, je možné použít webový panel XH300 nejen k zobrazení informací v HTML5 prohlížeči, ale také k ovládání celého systému. V aplikacích řízení budov lze XH300 použít ve spojení s řídicím relé easyE4 a integrovaným webovým serverem pro vizualizaci a řízení ventilace nebo pro řízení energie.

Snadná konfigurace

S integrovaným konfiguračním nástrojem si mohou uživatelé snadno přizpůsobit zařízení XH300 podle svých představ. Nástroj navíc usnadňuje jejich nasazení. Kromě úpravy parametrů zařízení lze pomocí tohoto nástroje také upravovat přístupy k dalším zařízením s webovými servery a konfigurovat HTML5 prohlížeč.

Výkonný a snadno použitelný

Všechny tři verze panelů XH300 jsou vybaveny výkonným procesorem, který dokáže zpracovat velmi rychlé přechody obrazu a plynule zobrazuje média, jako jsou videa nebo webový obsah.

eaton-xv300-hmi-rmq-flat-pushbuttons.jpg

Bezchybný obraz i při velkém pozorovacím úhlu

Displej webového panelu zůstává velmi dobře čitelný i při silném okolním světle. Jasný a vysoce kontrastní displej umožňuje dokonalé zobrazení obsahu bez ohledu na to, z jakého úhlu se uživatel na displej dívá.

eaton-xv300-hmi-7inch-vertical-horizontal-view.jpg

Flexibilní montáž

Jednotky XH šetří místo. Lze je totiž montovat flexibilně buď na výšku, nebo na šířku. Tímto způsobem můžete zařízení přizpůsobit požadavkům aplikace a zároveň získat nějaký prostor navíc.

Bezpečné řešení Eaton

Filozofie „bezpečného návrhu“ společnosti Eaton zajišťuje, že naše produkty splňují přísné normy pro procesy, požadavky a testovací standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Naši kybernetičtí experti splňují i překonávají kompetence uznávané mezinárodními normalizačními organizacemi. Naše procesy v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečný životní cyklus vývoje jsou integrovány do vývoje produktů a řídí naše laboratoře, zakázkové a projektové týmy jako základ inovací. A naše přizpůsobené testovací postupy pomáhají zajistit, aby naše výrobky splňovaly průmyslové standardy kybernetické bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost má svou důležitost. A s neustále se vyvíjejícími systémovými složitostmi, scénáři hrozeb a technologiemi je to cesta, která nikdy nekončí. Ve společnosti Eaton jsme odhodláni zůstat napřed, pokud jde o normy kybernetické bezpečnosti.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close