Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Modulární programovatelné logické automaty XC300

XC300 je výkonná a flexibilní modulární řídicí jednotka, která umožňuje výrobcům strojů a provozů implementovat moderní a efektivní koncepce automatizace. Tři varianty nabízejí vysoký výkon procesoru, integrované vstupy/výstupy na desce a integrovaná rozhraní RS485, CAN a nezávislé ethernetové rozhraní. Kromě toho systém VISU-WEB a server OPC-UA umožňují používat zařízení jako komunikační uzel v implementaci systémových konceptů založených na Průmyslu 4.0. Zařízení XC-303 lze také flexibilně rozšířit o součásti systému vstupů a výstupů XN300 a vytvořit řešení s vysokou hustotou připojení v nejmenším prostoru.
Bezpečná a segmentovaná komunikace:
Až 3 samostatná rozhraní Ethernet
Výkonný procesor:
Doba cyklu až 500 µs
Připraveno na budoucnost:
Realizace konceptů pro Průmysl 4.0

Základní funkce

  • Visu WEB (HTML5) a OPC-UA server
  • násuvná připojení
  • možnost rozšíření prostřednictvím systému vstupů a výstupů XN300
  • Dvoujádrový procesor ARM CORTEX A7 s frekvencí 960 MHz
  • integrované rozhraní CAN a Ethernet

Komplexní funkce a rozhraní

Tři varianty zařízení XC300 jsou vybaveny až třemi nezávislými ethernetovými rozhraními pro provoz v různých sítích. Rozhraní RS485 a 2x CAN a 4 vstupní/výstupní kanály s vlastním napájením umožňují používat zařízení jako univerzální řídicí a komunikační jednotku.

Kompaktní systémy pro automatizaci

Kombinace zařízení s jednotkami vstupů a výstupů řady XN300 umožňuje vytvářet řešení na míru a minimalizovat nároky na prostor. Zařízení XC300 i moduly XN300 mají atraktivní, jednotný design, který lze kombinovat s inovativními dotykovými panely XV300 od společnosti Eaton a implementovat tak nejmodernější výkonné systémy pro automatizaci. Propojení mezi řídicí jednotkou XC300 a systémem XN300 může být provedeno lokálně i dálkově.

Komunikace je jeho silnou stránkou.

PLC XC300 lze bez problémů integrovat do stávajících řešení automatizace a umožňuje vytvářet i nové, inovativní koncepty strojů a systémů pro Průmysl 4.0. Správa uživatelů, segmentace, šifrování a ověřování založené na certifikátech podle aktuálních standardů komunikace a bezpečnostní technologie (TLS/IPSec) chrání zařízení před neoprávněným přístupem a manipulací s uživatelským programem. Zařízení dále podporuje vizualizaci CODESYS prostřednictvím webového serveru HTML 5 (https) a heslem chráněný přístup k souborovému systému (SFTP). Komunikační profil doplňuje server OPC-UA pro komunikaci typu M2M pro ovládání a údržbu na dálku, se kterým můžete bez obav vstoupit do světa Průmyslu 4.0.

Bezproblémová integrace

Zařízení XC300 lze programovat a vizualizovat prostřednictvím libovolného ethernetového rozhraní pomocí CODESYS 3. Na všech zařízeních XC lze používat stávající programy a knihovny.

Modulární PLC XC300

Inteligentní řídicí systém pro sériovou konstrukci strojů jako řešení na míru pro váš stroj.

197871_R.jpg

Vyzkoušejte startovací sadu XC-303!

Katalog č. 197871

Tato startovací sada se skládá z následujících komponentů:

• Modulární PLC XC-303 (typ XC-303-C32-002), rozhraní Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 V DC 

• Modul vstupů a výstupů XN300 (typ XN-322-8DIO-PD05), , 4x digitální vstupy, 4x digitální výstupy, 24 V DC 

• Kabel RJ45

• Licence k softwaru XSOFT-CODESYS

• Leták XControl

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close