Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Systém vstupů a výstupů XN300

Náš ultrakompaktní systém karet vstupů a výstupů XN300 s konektory push-in a vysokou hustotou připojení lze použít jako lokální úroveň vstupů a výstupů pro PLC Eaton XC300 nebo prostřednictvím bran jako vzdálenou úroveň vstupů a výstupů v sítích CAN a EtherCAT. V kombinaci s našimi produkty HMI/PLC umožňuje moderní automatizační řešení pro výrobu standardních strojů. Různé modely a aplikačně orientované funkce vstupních a výstupních modulů zvyšují flexibilitu, snižují náklady na vybavení a umožňují přizpůsobení systémových řešení při zachování minimálního půdorysu. Uživatelsky přívětivá instalace nejmodernějších vstupních / výstupních modulů zjednodušuje manipulaci a umožňuje předem namontovat blok vstupů / výstupů a snímače a akční členy. Zásuvné připojení vodičů a jejich zřetelné označení zjednodušují uvedení do provozu a rozšiřují funkčnost systému, čímž umožňují splnit specifické požadavky sektoru výroby strojů.
Prostorově úsporné provedení:
Až 20 kanálů na ploše 12,5 x 102 mm
Flexibilní použití:
Místní vstupy/výstupy pro XC300 nebo vzdálené vstupy/výstupy v sítích CAN a EtherCAT
Rychlá a snadná instalace:
Předmontáž bloku s až 32 moduly a zásuvným zapojením

Základní funkce

  • Modulární systém I/O
  • K dispozici jsou různé vstupní/výstupní funkce
  • Lze použít jako místní nebo vzdálený vstup/výstup
  • Kompaktní design
  • Schválení pro námořní použití
  • Brány pro komunikaci CAN a EtherCAT
  • Připojitelná úroveň připojení s technologií push-in
  • Beznástrojová montáž

Snadná a flexibilní instalace

Moduly XN300 lze snadno instalovat na DIN lišty pomocí zajišťovacího háku – bez nutnosti použití dalších nástrojů. Výsledkem je jednodušší instalace a možnost rychlé výměny jednotlivých modulů. K uvedení systému do provozu stačí pouze zapojit kabely do konektoru typu push-in.

Vysoká modularita na malém půdorysu

Díky možnosti kombinace různých modulů podle potřeby představuje model XN300 ideální systémové řešení pro širokou paletu aplikací. Základní portfolio produktů zahrnuje také moduly bran, které podporují všechny systémy vstupů a výstupů Eaton. Digitální moduly, které lze použít jako vstupní/výstupní, a reléové moduly nabízejí více možností použití. K dispozici jsou také analogové vstupy a výstupy a multifunkční moduly, které mohou provádět smíšené funkce. Technologické moduly, které mohou sloužit například k vážení, čítání nebo pohonu motorů, dále rozšiřují možnosti použití.

Špičkový výkon

Prostřednictvím brány CANopen a EtherCAT lze XN300 integrovat na úrovni sběrnice a vytvořit tak výkonné systémy, které splňují požadavky náročných aplikací. Vysokorychlostní komunikační spojení na zadní desce umožňuje reakční časy kratší než 1 ms a maximální počet 640 kanálů. Komunikace EtherCAT umožňuje maximální produktivitu strojů, díky čemuž je vaše aplikace efektivní a připravená na budoucnost.

XN300-Assist

Softwarový nástroj XN300-Assist podporuje plánování a uvádění modulů XN300 do provozu. Kromě on-line funkcí, jako je čtení a nastavení stavů a parametrů signálu, lze důležité pomocné funkce, včetně kontroly platnosti, provádět off-line.

Aplikace s maximální flexibilitou

V kombinaci s naším výkonným modulárním PLC XC300 vám systém XN300 umožňuje rychle a efektivně implementovat kompaktní automatizační řešení. Díky rozhraním CAN a EtherCAT lze XC300 použít jako lokální nebo vzdálený vstup a výstup pro implementaci univerzálních řešení založených na systému XN300.

Systémová řešení založená na EtherCAT

Současné výzvy pro výrobce strojů a systémů a jak vám řešení EtherCAT od společnosti Eaton mohou pomoci je překonat

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close