Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Elektroměry, monitorovací zařízení a software

Kalkulátor teploty

Vypočítejte tepelné a energetické ztráty konfigurovaného rozváděče a snadno vygenerujte ověření návrhu pro zvýšení teploty v souladu s normou ČSN EN 61439. 

Stáhnout kalkulátor teploty

Nejdříve se prosím zaregistrujte. Další pokyny a odkaz ke stažení softwaru obdržíte e-mailem.

Vytvořte ověření návrhu pro nárůst teploty během několika minut

Kalkulátor teploty Eaton je integrován do našeho konfigurátoru xEnergy. Začněte tím, že jednoduše nahrajete seznam materiálů do kalkulačky. Alternativně můžete nahrát vlastní kusovník.

Software vypočítá ztrátový výkon všech obvodů včetně vnitřních vodičů na základě jmenovitých proudů hlavních obvodů. Následně se vypočítá nárůst teploty v rozváděči na základě celkového ztrátového výkonu při omezení celkového proudu zátěže na jmenovitý proud sestavy. Vypočítá se také ztrátový výkon vodičů. 

Všechny výpočty jsou provedeny v souladu s normou ČSN EN 61439.

 

Businessman with hands behind back

Hladká integrace s naším konfigurátorem xEnergy

Náš bezplatný konfigurátor xEnergy vám umožní během několika minut nacenit a navrhnout rozváděče Eaton. Software je optimalizován pro řízení projektů a využívá jednoduchou funkci přetahování myší. Vytvořte si pro svůj projekt kusovník, který lze přímo nahrát do kalkulátoru teploty!
Specifikace

Základní funkce

Výpočet v souladu s normou ČSN EN 61439-1

  • 10.10.4.2: Jednokomorová sestava s přirozeným chlazením a jmenovitým proudem InA nepřesahujícím 630 A
  • 10.10.4.3: Sestava s přirozeným chlazením a jmenovitým proudem InA nepřesahujícím 1600 A

 

Ideální pro projekty

  • Plně integrováno s naším konfigurátorem xEnergy – navrhněte si rozváděč a importujte data do kalkulátoru teploty
  • Zohledňují se specifické provozní podmínky, jako jsou okolní teploty a snížení výkonu