Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Celkové náklady na vlastnictví UPS

Celkové náklady na vlastnictví UPS 

Antonín Špaček, 20/06/2022

I když můžete znát počáteční náklady na nákup UPS, ceníková cena vám neřekne konečnou cenu, kterou zaplatíte. Víte, jaké budou náklady na provoz a údržbu po celou dobu její životnosti nebo jaké faktory musíte vzít v úvahu, včetně nákladů na výměnu baterií a roční spotřeby energie? Při zvažování nákupu UPS a porovnávání produktů nebo dodavatelů se musíte zabývat celkovými náklady na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership). I jediné procento zlepšení účinnosti vám může za celou dobu životnosti ušetřit více, než je pořizovací cena UPS.

UPS by měla být v první řadě hodnocena podle svých přínosů, nikoli podle nákladů. To, co přináší podniku, je nepřerušené podnikání, odolnost a zotavení po havárii – hodnoty, které zajistí, že podnik bude moci pokračovat v činnosti i v případě neočekávaných výpadků napájení. I přesto by měl každý podnik provést náležitou kontrolu, aby porovnal pořizovací náklady a pochopil, jakou hodnotu může z investice do UPS získat.

Společnost Eaton navrhuje své UPS s ohledem na nízké celkové náklady na vlastnictví a vybavuje je jedinečnými technologiemi, které zvyšují jejich účinnost a snižují náklady na údržbu a servis. 

Antonin-Spacek.jpg
Antonín Špaček, Produktový specialista – záložní zdroje

Co jsou celkové náklady na vlastnictví? 

Celkové náklady na vlastnictví je finanční ukazatel, který hodnotí celkovou investici, kterou vynaložíte po celou dobu životnosti nákupu, včetně přímých a nepřímých nákladů 

Zahrnuje kapitálové výdaje (CAPEX), provozní výdaje (OPEX) a údržbu.

Celkove_naklady1.jpg

I jediné procento zlepšení účinnosti vám může za celou dobu životnosti ušetřit více, než je pořizovací cena UPS.

Antonín Špaček, Produktový specialista

Výběr UPS – kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje zahrnují počáteční pořizovací cenu UPS a také náklady na instalaci UPS, umístění (její fyzický prostor) a požadavky na chlazení. Počáteční pořizovací náklady a náklady na instalaci tvoří 25-40 % TCO. 

Úspory, které umožňuje moderní UPS 

Vývoj technologie UPS přinesl výrazné zlepšení výkonu UPS, které má přímý vliv na snížení počátečních nákladů na instalaci. Náklady se liší v závislosti na velikosti UPS, která je dána zátěží, kterou má UPS chránit, a úrovní redundance systému.

V porovnání se starším výrobkem se hustota výkonu UPS zlepšila o více než 50 % - to znamená, že UPS lze vyrobit v menších rozměrech a snížit tak nároky na prostor. Tepelné ztráty generované UPS se snížily o 40 % díky nižším ztrátám, což snižuje požadavky na chlazení a související náklady. Moderní usměrňovače IGBT umožňují vynikající zvýšení výkonu a účinnosti, které snižují ztráty, optimalizují výkon a tím snižují provozní náklady. 

ups-instalace.jpg

Snadné nasazení 

UPS Eaton se snadno nasazují, protože jejich flexibilní modulární struktura znamená, že je lze přizpůsobit specifickým požadavkům na kapacitu a bypass UPS na daném místě. Statický bypass Eaton je dodáván s integrovanou zkratovou pojistkou a zpětnou izolací dodavatele, což jsou důležité a povinné bezpečnostní komponenty v rámci elektrické instalace. Není třeba je navrhovat a montovat do předřazeného rozváděče – jsou předem navrženy, otestovány a předinstalovány do všech modulárních UPS Eaton, čímž se eliminují zbytečné náklady a úsilí při instalaci externího zařízení.

Snížení provozních nákladů

Náklady po dobu životnosti mohou rychle překročit počáteční investice. Při sestavování rozpočtu na UPS je zásadní zohlednit průběžné provozní výdaje na spotřebu energie, chlazení, preventivní údržbu a servis, modernizace, správu a další.

Energetická účinnost

Provozní účinnost UPS je jedním z rozhodujících faktorů provozních výdajů. Třífázové UPS společnosti Eaton mají nejlepší účinnost on-line dvojí konverze na trhu, která snižuje ztráty a spotřebu energie. Společnost Eaton navíc vyvinula špičkové technologie a jedinečné funkce, díky nimž mají její UPS jedny z nejvyšších hodnot účinnosti v oboru, a to až 99 %.

ups-vmms-off.jpg

Optimalizovaná dvojitá konverze 

Technologie Eaton Variable Module Management System (VMMS) pomáhá dosáhnout vysoké účinnosti i při nízkém zatížení UPS. 

VMMS dokáže optimalizovat úrovně zatížení výkonových modulů v jedné UPS nebo v paralelních systémech UPS pozastavením dalších výkonových modulů. 

Využité výkonové moduly pracují v zatížení s optimální účinností a pozastavené moduly jsou v pohotovostním režimu. Výsledkem je optimální účinnost online při všech úrovních zatížení.

ups-vmms-on.jpg

Dvojitá konverze na vyžádání 

Systém Eaton Energy Saver System (ESS) zvyšuje úroveň účinnosti UPS až na 99 %. Dosahuje toho pozastavením provozu výkonových modulů a přechodu na bypass za předpokladu, že kvalita sítě je dostatečná a není třeba upravovat elektrickou energii.

V případě potřeby je opětovné spuštění výkonových modulů provedeno během pouhých 2 ms. ESS je nejosvědčenější a nejspolehlivější systém úspory energie na trhu s mnohaletým  používáním v rámci široké instalační základny. Dokonce i při srovnání  s extrémně vysokou účinností dvojité konverze může režim ESS dále  snížit ztráty o 74 % při typické zátěži UPS. Je to prostě nejpokročilejší, nejspolehlivější a nejrychleji reagující architektura úspory energie,  která je k dispozici.

Pokročilá správa baterií (ABM)

Baterie jsou nejkritičtější součástí spolehlivosti každé UPS. Prodloužení životnosti baterií může přinést významné úspory, zatímco jejich zanedbání může být nákladné. Technologie ABM společnosti Eaton je v odvětví UPS exkluzivní a pomáhá zajistit včasnou detekci problémů baterií a chránit ji tak před selháním. Využívá jedinečnou techniku třístupňového nabíjení, která ve srovnání s tradičním nabíjením konstantním proudem výrazně prodlužuje životnost baterie a optimalizuje dobu nabíjení. 

Snížení nákladů a složitosti při testování baterií

Autonomní testování baterie je důležitou součástí preventivní údržby, protože testuje provozní a bateriový výkon UPS, ale může být nákladné, časově náročné a komplikované. Společnost Eaton nabízí funkci Easy Capacity Test (ECT), která tyto testy usnadňuje a zlevňuje. Funkce ECT společnosti Eaton recirkuluje energii z UPS pro testování, takže není třeba utrácet peníze za pronájem externích zátěží a není třeba plýtvat časem ani energií na dočasné připojení zátěže. 

Životnost komponent

Společnost Eaton navrhla své komponenty UPS tak, aby poskytovaly delší životnost a umožňovaly delší období mezi údržbami díky prodloužení střední doby mezi poruchami. Ke zvýšení životnosti a spolehlivosti přispívá také chytrý návrh obvodů, například společnost Eaton umisťuje komponenty citlivé na zahřívání (jako jsou kondenzátory) bezprostředně za ventilátory, aby se maximalizovalo chlazení, a před všechny komponenty generující teplo (jako je výkonová elektronika a induktory). 

Údržba a servis

Efektivní preventivní údržba šetří čas a peníze tím, že minimalizuje přerušení provozu a náklady na odstávky a prodlužuje životnost kritických energetických zařízení. UPS společnosti Eaton jsou postaveny na nejnovějším vývoji v oblasti řízení napájení a osvědčených technologiích, aby byly spolehlivé a odolné a aby náklady na údržbu a servis byly nízké. Doba a náklady na servis se snižují umístěním vyměnitelných dílů (např. ventilátorů), tak aby byly snadno přístupné.

Společnost Eaton nabízí pro svá řešení UPS celoživotní podporu a využívá nejmodernější technologie pro vzdálené monitorování systémů a provádění přesných zásahů.

ups-ess.jpg

Údržba a servis

Efektivní preventivní údržba šetří čas a peníze tím, že minimalizuje přerušení provozu a náklady na odstávky a prodlužuje životnost kritických energetických zařízení. UPS společnosti Eaton jsou postaveny na nejnovějším vývoji v oblasti řízení napájení a osvědčených technologiích, aby byly spolehlivé a odolné a aby náklady na údržbu a servis byly nízké. Doba a náklady na servis se snižují umístěním vyměnitelných dílů (např. ventilátorů), tak aby byly snadno přístupné.

Společnost Eaton nabízí pro svá řešení UPS celoživotní podporu a využívá nejmodernější technologie pro vzdálené monitorování systémů a provádění přesných zásahů.

Společnost Eaton nabízí široké portfolio záložních zdrojů UPS včetně servisních služeb pro zajištění nepřerušitelného napájení přesně podle vašich požadavků a potřeb.