Změna je nedílnou součástí života, a to platí dvojnásob v oblasti elektrotechniky a technické normalizace. Svět se neustále mění a s ním i požadavky na elektrické systémy. Elektrikáři a projektanti musí bedlivě sledovat nové a změněné normy, aby jejich práce odpovídala moderní době. Každá změna v technických normách reflektuje nové poznatky, technologické pokroky, zvýšené bezpečnostní požadavky nebo soulad s ostatní legislativou. A nejinak tomu je i u nového vydání normy ČSN 33 2130 v edici 4. Pojďme si v našem blogu projít ty nejzásadnější novinky a změny, které tato norma přináší. |
Předmět normy ČSN 33 2130 a její platnost
Před tím, než se vrhneme přímo na samotný text normy, je nutné si tak zvaně vykolíkovat hřiště, ve kterém se pohybujeme. Že se v případě normy ČSN 33 2130 nejedná jen o nějakou okrajovou záležitost, ale o opravdu zásadní dokument svědčí už preambule této normy, která stanoví stavby, pro které je určená. Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních silových a sdělovacích elektrických rozvodů ve stavbách bytové a občanské výstavby a ve stavbách s obdobným provozem. Ve smyslu této normy se jedná o:
V podstatě norma ČSN 33 2130 upřesňuje a stanoví další požadavky na elektrickou instalaci, které je nutné brát v potaz, kromě požadavků vyplývajících z notoricky známého souboru norem ČSN 33 2000 a případně dalších souvisejících norem.
Vydání této normy bylo nezvykle rychlé a mnohé jistě překvapilo a překvapí. Nicméně je důležité si uvědomit, že od 1.1.2025 musí všechny nové projekty splňovat tuto novou edici normy. Norma praví, že vyjímkou jsou pouze projekty, které byly rozpracované před 1.1.2025. Přesto je nutné vzít v potaz zákon 250/2021 sb, který stanoví: „stav vyhrazených technických zařízení se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu“. To de facto znamená, že i projekty rozpracované před platností nové edice normy budou muset splňovat její požadavky.
„Elektrikáři a projektanti musí bedlivě sledovat nové a změněné normy, aby jejich práce odpovídala moderní době.“
Svítím, svítíš, svítíme
Rok 2018 nám přinesl edici 3 normy ČSN 33 200-4-41, která zaváděla povinnost chránit světelné obvody pomocí proudových chráničů. Ve spojení s požadavky uvedenými v ČSN 33 2130 (ed.3) se jednalo o zásadní moment, protože nově musel být každý světelný okruh chráněn svým vlastním proudovým chráničem. Avšak určitá nejednoznačnost se ve zmíněném textu nalézt dala a vznikaly vpravdě kreativní nápady, jak dané pravidlo co nejsnáze a nejlevněji „ošulit“. Těmto kreativním výkladům dnes činí ČSN 33 2130 ed.4 přítrž. Nově se tedy v kapitole 5.2.9 – Jištění světelných obvodů vyskytují tyto zásadní požadavky:
Jak na zásuvky?
U zásuvkových okruhů nedošlo k výraznějším změnám. Oproti ochraně světelných obvodů mohou být pro ochranu zásuvkových okruhů stále používány proudové chrániče typu AC, nicméně musí být současně brány v úvahu i požadavky souvisejících norem, v tomto případě konkrétně ČSN 33 2000-5-53, která stanuje pravidla pro výběr správného typu proudového chrániče. Pokud si chcete usnadnit život, i na tyto okruhy používejte chrániče typu A a chrániče typu AC přenechte historii. Vzhledem k tomu, že je cena obou typů shodná, neexistuje praktický důvod pro používání chrániče typu AC v moderní elektroinstalaci.
Nezměnilo se ani pravidlo, že na jeden zásuvkový okruh, může být připojeno maximálně 10 zásuvek. Co je ale novinkou, je definice vícenásobné zásuvky. Vícenásobná zásuvka je několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společné vícenásobné přístrojové krabici nebo umístěných pod vícenásobným rámečkem. Z toho vyplývá, že pokud je vícenásobná zásuvka tvořená například třemi zásuvkovými strojky, jedná se o 3 zásuvky zapojené do tohoto obvodu.
Když už jsme u nových definic, které mají vliv na zásuvkové obvody, nesmíme opomenout tyto:
Podle kapitoly 8.8 nesmějí být v ochranném prostoru sporáku nebo varné desky a v umývacím prostoru umístěny zásuvky a spínače. Pokud je v umývacím prostoru použita vodovodní baterie se sprškou, musí se hranice prostoru určit podle ČSN 33 2000-7-701 a TNI 33 2000-7-701.
Závěr
Novinek a změn, které přináší ČSN 33 2130 ed.4 je poměrně dost. V tomto prvním dílu jsme si shrnuli změny týkající se zásuvkových a světelných obvodů. Pokud vás zajímají ostatní změny, například ohledně instalace FVE nebo nabíječek pro elektro automobily, nepropásněte další díly tohoto blogu, které budeme postupně publikovat.
Typy proudových chráničů
Položte nám dotaz k tématu
Společnost Eaton nabízí řadu zajímavých školení a seminářů, které vám pomohou zvládnout složité úkoly ve vaší každodenní práci. Vyberte si z naší nabídky bezplatných školení.
Získávejte informace o nových produktech, chystaných školeních, prodejních akcích a novinkách ze světa Eaton.