Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Eaton přichází s novou řadou nouzových svítidel a bezpečnostních značek RoundTech

    Nová řada RoundTech dělá montáž nouzového osvětlení rychlejší a jednodušší

Společnost Eaton uvádí na trh novou řadu svítidel Eaton RoundTech, která přináší spolu s nouzovým osvětlením jednoduchost jediného řešení pro systém využívající autonomní technologii s vlastní baterií.  Konkrétně se jedná o systém svítidel bez autotestu, s autotestem i technologií CGLine+. Osvětlení RoundTech v sobě kombinuje rychlou instalaci, vysoký světelný výkon a flexibilní funkci eFocus (elektronický výběr symetrické a asymetrické optiky) a lze je  použití jak na únikových trasách, tak v otevřených prostorech. Profesionálům v oblasti nouzového osvětlení přináší také možnost širšího výběru při plánování projektů a jejich instalaci v různých prostředích.

Svítidla jsou k dispozici ve variantách 150 lm, 200 lm a 400 lm pro prostředí s nižšími stropy, kde lze dosáhnout rozestupů až 24 metrů. Dále je k dispozici verze pro instalaci do výšky až 12 metrů, a to při maximální rozteči 43 metrů při nastavené úzké koridorové distribuci světla. Také lze vybírat ve dvou variantách krytí (IP44 a IP65) a autonomního provozu zajištěného baterií na dobu jedné nebo tří hodin. 

Petr-Elias.jpg
Petr Eliáš, Produktový specialista

Osvětlení RoundTech v sobě kombinuje rychlou instalaci, vysoký světelný výkon a flexibilní funkci eFocus

Petr Eliáš, Produktový specialista

Inovativní skrz na skrz

V návaznosti na inovativní řešení bezpečnostních značek FlexiTech s duální možností instalace pokračuje v tomto trendu i svítidlo RoundTech s funkcí eFocus. 

  • Zjednodušuje objednávání produktů díky jednomu objednacímu kódu pro oba typy optik. 
  • Usnadňuje změny v projektu a snižuje skladovou náročnost. 
  • Montéři také během instalace jednoduše nastaví, jaký světelný výstup v dané situaci vyžaduje projekt.

Pro udržení jednotného designu nouzového osvětlení v celém projektu je v nabídce také oboustranná bezpečnostní značka, která má stejnou základnu. Nabízí pozorovací vzdálenost 20 metrů a je standardně dodávána se čtyřmi piktogramy – nahoru, dolů, vpravo a vlevo, plus prázdná zelená značka. K dispozici je také možnost dodání specifických piktogramů – místo první pomoci, shromaždiště, evakuační žebřík atd.