Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

RoundTech MR SEO – Autonomní nouzové svítidlo

Nouzové osvětlení je díky svítidlům RoundTech rychlé a snadné, standardní vybavení pro výřez otvoru velikosti 64–78 mm. Díky inovativní schopnosti řešení eFocus je řada RoundTech okamžitě nastavitelná jak pro únikové trasy, tak pro otevřené prostory, což usnadňuje objednávky i změny přímo na místě, ke kterým dojde na poslední chvíli.

Řada RoundTech využívá ekologické lithiové baterie a světelnou techniku s regulovanou teplotou, je dostupná ve variantách 150 lm, 200 lm a 400 lm, možnost aplikace při montáži do 9 m, ve výšce 3 m s 24m rozestupy, verze pro vysoké aplikace do výšky až 12 m.

Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (verze CGLine+) výrazně snižuje provozní náklady a náklady na údržbu instalace.

Funkce eFocus
Rozložení světla v únikových trasách a otevřeném prostoru
Snadná zapuštěná montáž
Standardní děrovka (Ø 64–78 mm)
Nejnovější technologie
Automatické testování a monitorování se CGLine+

Funkce

  • Světelný tok 150 lm, 200 lm a 400 lm
  • Nízké i vysoké aplikace
  • Volitelný provozní režim (trvalý nebo pohotovostní) přepínačem nebo externím kontaktem
  • Modely s technologií CGLine+
  • Doba provozu z baterie 1 nebo 3 hodiny
  • Lithiová baterie
  • Možnost stmívání při provozu ze sítě
  • IP65/IK05 v kompaktním krytu
  • K dispozici v kulaté nebo hranaté variantě a různých barvách nabízející možnost estetického přizpůsobení
  • Jednodušší údržba, energeticky úsporné
  • Šetrné k životnímu prostředí 
Innovative eFocus technology, escape route or open area

Inovativní technologie eFocus

Řada RoundTech je navržena pro osvětlení únikových tras nebo otevřených prostor pomocí jediného zařízení čímž usnadňuje objednávání i případné změny v budově, ke kterým dojde na poslední chvíli.

Nastavení eFocus vám umožňuje zvolit osvětlení, které potřebujete pro danou aplikaci. Protipanické osvětlení i osvětlení s úzkým paprskem je možné z jednoho výrobku.

Rozložení světla v únikových trasách umožňuje instalace pro chodby a únikové trasy, maximalizuje vzdálenost mezi jednotlivými světelnými prvky. Maximální rozteč mezi svítidly až 44,8 m snižuje počet požadovaných světelných bodů. Rozsah použití ve výškách od 2,5 m do 12 m při osvětlení 1 lx.
RoundTech Medium Recessed SEO eFocus escape route
Rozložení světla v otevřeném prostoru umožňuje instalace pro velké prostory, kde není definována žádná pevná úniková cesta. To znamená, že musí být osvětlena celá oblast. Maximální rozteč mezi svítidly až 22,9 m snižuje počet požadovaných světelných bodů. Rozsah použití ve výškách od 2,75 m do 11 m při osvětlení 0,5 lx.
RoundTech Medium Recessed SEO eFocus open area

Kulaté nebo hranaté provedení

Možnost dalších estetických úprav, volitelného hranatého čelního krytu a celá řada volitelných barev kromě standardní RoundTech bílé, šedé/stříbrné a černé.*
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-round-bezel-colors.jpg
 *možnost přizpůsobení barev plastových čelních krytů příslušenství (v kulatém nebo hranatém provedení) a nahrazení standardního čelního krytu svítidla.
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-square-bezel-colors.jpg

Nenápadné a rychlé zapojení

Rychlá a snadná instalace zapuštěného osvětlení RoundTech zcela mění hru – pomocí standardní děrovky vyříznete kruhový otvor, protáhnete jím řídící jednotku s kabelem a zapustíte svítidlo do podhledu.

RoundTech MR EC

Řada RoundTech nabízí řešení značení východu díky 20m pozorovací vzdálenosti s dokonalým homogenním a jednotným osvícením piktogramů. Nová funkce Increased Affordance je dostupná u produktů CGLine+.

Jednoduše ten nejflexibilnější a nejspolehlivější monitoring pro váš klid

Svítidla RoundTech lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidla

Objednací kód Popis
Bez Auto-test
RT2RSO150SA1H RTECH MR SO SA 150 lm NM 1 h IP44
RT2RSO150SA3H RTECH MR SO SA 150 lm NM 3 h IP44
RT2RSEO200STF1HIP RTECH MR SEO STF 200 lm MNM 1 h IP65
RT2RSEO200STF3HIP RTECH MR SEO STF 200 lm MNM 3 h IP65
S Auto-test
RT2RSEO200ATF1H RTECH MR SEO ATF 200 lm MNM 1 h IP44
RT2RSEO200ATF3H RTECH MR SEO ATF 200 lm MNM 3 h IP44
RT2RSEO200ATF1HIP RTECH MR SEO ATF 200 lm MNM 1 h IP65
RT2RSEO200ATF3HIP RTECH MR SEO ATF 200 lm MNM 3 h IP65
CGLine+
RT2RSEO200CGL1HIP RTECH MR SEO CGL+ 200 lm MNM 1 h IP65
RT2RSEO200CGL3HIP RTECH MR SEO CGL+ 200 lm MNM 3 h IP65
RT2RSEO400CGL1HIP RTECH MR SEO CGL+ 400 lm MNM 1 h IP65
High-bay varianta CGLine+ pro aplikace do výšky až 11 m
RT2RHEO200CGL3HIP RTECH MR HEO CGL+ 200 MNM 3 h IP65

Příslušenství

Objednací kód Popis
RT2R-ST Hranatý rámeček, RoundTech střední, zapuštěná
RT2R-STB Hranatý rámeček, matný černý, RoundTech střední, zapuštěná varianta
RT2R-STG Hranatý rámeček, tmavě šedý, RoundTech střední, zapuštěná varianta
RT2R-STS Hranatý rámeček, stříbrný, RoundTech střední, zapuštěná varianta
RT2R-RT Kulatý rámeček, RoundTech střední, zapuštěná varianta
RT2R-RTB Kulatý rámeček, matný černý, RoundTech střední, zapuštěná varianta
RT2R-RTG Kulatý rámeček, tmavě šedý, RoundTech střední, zapuštěná varianta
RT2R-RTS Kulatý rámeček, stříbrný, RoundTech střední, zapuštěná varianta
RT2R-RP Renovační deska pro zapuštěnou variantu RoundTech střední
RT2R-BAT1 Napájecí sada, LiFePo 4 3,2 V 1,5 Ah
RT2R-BAT3 Napájecí sada, LiFePo 4 3,2 V 3 Ah
EMN Magnet Eaton pro konfiguraci a testování

TECHNICKÉ PARAMETRY

Metoda montáže: Montáž zapuštěná do stropu
Světelný zdroj: LED nevyměnitelný
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Bílá
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 220–230 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: II
Stupeň krytí (IP): IP44 | IP65
Výdrž: 1h | 3h
Světelný tok při nouzovém provozu: 150 lm | 200 lm | 400 lm
Pozorovací vzdálenost: N/A
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): IK05
Provoz: pohotovostní (NM) | trvalý/pohotovostní (M/NM)
Testovací systém: Bez testovacího systému | Auto-Test | CGLine+
Provedení svítidla: Bezpečnostní svítidla pro únikové trasy a osvětlení otevřeného prostoru
Odkazy ke stažení
X
Download Close