Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Ženou se bouřky - chraňte svůj podnik před výpadky napájení

    Zachovejte se zdrojem UPS kontinuitu provozu i při výpadku napájení.

Podniky všude na světě čelí rostoucímu riziku výpadků napájení v důsledku blackoutů. Velké poruchy, které se vyskytují na velkém území, způsobují výpadky v dodávkách elektrické energie, které mohou trvat od několika minut až po několik hodin. Během této doby elektrická zařízení v domácnostech, kancelářích, továrnách a veřejných budovách jednoduše přestanou fungovat.

Dopad výpadků může být pro podniky významný. Podle Zprávy o spolehlivosti OS serveru, Globální serverový hardware ITIC 2021, jediná hodina odstávky serveru může stát podniky více než 300 000,- EUR – a v některých případech může tato částka dosahovat až 5 milionů EUR či dokonce ještě více.

Riziko výpadku napájení nicméně neustále roste. Zvyšující se poptávka po energiích, extrémní atmosférické fenomény způsobené klimatickými změnami a přechod od fosilních paliv na méně stabilní zdroje obnovitelných energií, to vše znamená, že s problémy v globálním energetickém systému se budou potýkat podniky po celém světě. Stávající geopolitická situace je navíc spojena s velmi reálným rizikem výpadků napájení během bouřkového období.

Záložní zdroj UPS pro každou situaci

Záložní zdroj napájení (UPS) proto představuje nedocenitelnou investici pro kterýkoliv podnik - nyní více než kdy dříve - který zajišťuje spolehlivost a klid mysli v případě výpadku napájení. V případě, že dojde k výpadku, záložní zdroj napájení UPS zajistí přepnutí napájení ze sítě na napájení z baterií, což umožní pokračování kritických činností, a to až do obnovení běžného zdroje napájení.

Elektrické zařízení nadále poběží a zařízení zůstanou připojena k síti, čímž zajistí běžný provoz. Nedojde k žádné ztrátě dat, zaměstnanci mohou pokračovat v práci a lze zajistit dodávku klíčových služeb.

Společnost Eaton je předním dodavatelem UPS, přičemž dodává vysoce kvalitní, spolehlivý zdroj záložního napájení pro podniky všech velikostí. Můžeme vás ujistit, že bez ohledu na úroveň spotřeby energie, společnost Eaton nabízí UPS, který dokáže chránit vaše obchodní aplikace před blackouty. è Patří k nim řešení Eaton 9PX UPS, které nabízí energeticky účinnou ochranu napájení pro malá a střední datová centra, IT sítě, úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmyslové a lékařské aplikace. Řešení 9PX představuje díky ochraně s dvojitou konverzí a se spotřebou energie o 40 % nižší optimální UPS pro manažery IT a správce zařízení, kteří se zabývají náklady na energie a hledají řešení ochrany napájení nové generace. Jako alternativa řešení Eaton 5PX Gen2 představuje ve své třídě nejlepší interaktivní ochranu napájení pro servery, přepínače, routery a úložná zařízení. Řešení 5PX Gen 2 nabízí výkonné nástroje pro vzdálený dohled, integraci do IT architektury a vzdálené nasazení a údržbu velkého množství instalovaných UPS.

Ochrana před katastrofami

Námi nabízená ochrana nekončí u UPS.  Intelligent Power Management (IPM) od společnosti Eaton, software pro předcházení poškození, který je součástí sady Brightlayer Data Centers, umožňuje vzdáleně monitorovat, spravovat a řídit napájecí zařízení ve fyzických i virtuálních prostředích a zajišťuje, aby kritická IT zařízení fungovala i během výpadků napájení. 

A naše služba Kyberneticky zabezpečeného monitorování , cloudové analytické řešení pro sběr a analýzu dat ze zařízení energetické infrastruktury, poskytuje služby, jako jsou vzdálené monitorování, zprávy o stavu či včasná detekce anomálií za účelem snížení rizika výpadku kritických komponent. 

Potenciální dopad, který mohou mít výpadky napájení na podnik, znamená, že je důležité se zamyslet nad postupy ochrany vybavení a systémů vaší společnosti proti blackoutům - zejména během zimních měsíců, kdy je zvýšená poptávka po napájecích zdrojích spojena s mimořádně vysokým rizikem blackoutů. 

Společnost Eaton má zkušenosti a technologie, které váš podnik potřebuje pro přežití nejhorších situací, které vám může tato zima přinést, ať už jde o zajištění běžného provozu s použitím našich produktů UPS nebo pomoc s monitorováním a správou spotřeby energií vaší organizací.

Využijte tyto pokročilé možnosti virtualizace po dobu bezplatného 60denního zkušebního období.

Využijte výhod BEZPLATNÉHO 90denního zkušebního období služby Kyberneticky zabezpečeného monitorování.