Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 5PX Gen2

Nový UPS Eaton 5PX Gen2 poskytuje podnikovým sítím a Edge IT zařízením nejlepší řadu interaktivní ochrany napájení ve své třídě a maximalizuje IT prostor a kontinuitu provozu. Eaton 5PX Gen 2 nabízí výkonné nástroje pro vzdálený dohled, integraci do IT architektury a vzdálené nasazení/údržbu velkého množství instalovaných UPS.
TOPOLOGIE
Line Interactive
JMENOVITÝ VÝKON
1000–⁠3000 VA
PROVEDENÍ
Rack/Tower

Snadná obsluha

Díky inovativnímu grafickému LCD displeji je konfigurace UPS 5PX Gen 2 snadná a intuitivní. UPS nabízí průvodce úvodním nastavením, který usnadňuje konfiguraci a uvedení UPS do provozu. Volitelná gigabitová síťová karta Eaton umožňuje provádět vzdálenou správu a upgrade firmwaru. Pokročilá správa baterií a baterie vyměnitelné za provozu usnadňují údržbu a poskytují flexibilitu.

Účinnost

Díky jednotkovému účiníku dodává 5PX Gen2 připojeným zařízením o 11 % více energie než ostatní UPS. Je držitelem certifikátu Energy Star 2.0 oceňujícím maximální účinnost v celém provozním rozsahu. Energie se měří pro každou jednu skupinu zásuvek a lze ji sledovat přímo na displeji a v softwaru Eaton Intelligent Power Manager.

Bezpečné a odolné

Prioritizace připojených zařízení pro maximální dostupnost nepostradatelných služeb. Snadná správa spínání výkonu a obnova provozu po výpadku napájení s řízením skupin zátěže. Díky pokročilým možnostem virtualizace je UPS Eaton 5PX Gen2 ideální pro podnikové a Edge IT aplikace. Modely Netpack chrání vaše zařízení pomocí dvojí certifikace kybernetické bezpečnosti (UL 2900-1 a IEC 62443-4-2) a umožňují připojení ke cloudu Eaton Kyberneticky bezpečný dohled.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close