Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Nástroje pro návrh systémů UPS

Poznejte své nástroje pro zálohování kritických systémů, za které jste zodpovědní.

Každý zdroj UPS je sestavou jednotlivých částí. Pro návrh správného řešení je proto nutné vědět, na jaké detaily se musíte zaměřit při výběru produktů a služeb pro zálohování kritických systémů, za které jste zodpovědní. 

Při plánování ochrany a kontinuity vašeho provozu jsou klíčové následující faktory:

  • Modularita: modulární přístup s využitím výkonových modulů umožňuje snadnou rozšiřitelnost při změně požadavků.
  • Účinnost: pokročilé technologie, jako je VMMS (Variable Module Managed System), nabízejí až 25% snížení provozních nákladů, přičemž ESS (Energy Saver System) přináší až 75% úsporu provozních nákladů.
  • Dostupnost: čím vyšší je míra redundance na úrovni napájecího modulu, UPS nebo celého systému, tím vyšší je dostupnost a odolnost při rostoucích nákladech.
  • Kybernetická bezpečnost: splnění všech příslušných průmyslových norem, jako je IEC-62443-4-2 nebo UL2900-1, a služba ověření třetí stranou jsou klíčem k ochraně vašeho podniku před kybernetickými hrozbami.
  • Inteligentní řízení energie: udržte si kontinuitu provozu díky pokročilému inteligentnímu softwaru.
  • Správný balíček služeb: záruka, údržba, technická podpora a schopnost reakce v případech nouze jsou pro účinnost systému zásadní.

6 klíčových otázek, které vám usnadní výběr systému UPS

Náš osvědčený systém 6 kroků vedoucích k navržení systému UPS vám pomůže identifikovat potřeby v oblasti jednofázového nebo třífázového napájení, pro menší i větší zátěže, v rámci požadovaného výkonu, s centralizovanou nebo distribuovanou architekturou, pro ochranu celých budov nebo jednotlivých zařízení, s určením doby provozu pro výběr baterií, a také se zohledněním možností redundance a využití dat.

Stáhněte si zdarma průvodce základními principy ochrany kritického napájení

V našem uceleném průvodci podrobněji rozebíráme faktory, které je nutné vzít v potaz při navrhování systémů UPS. Informace o výhodách modularity i o tom, jak pokročilé technologie snižují náklady, zvyšují provozní efektivitu, jak redundance ovlivňuje dostupnost a mnoho dalších užitečných informací. Stáhněte si průvodce zdarma.

Zdroj UPS byste měli oceňovat podle jeho hodnoty, nikoli podle nákladů.

Záložní zdroj UPS si můžete koupit pouze podle prodejní ceny. Anebo zvolte UPS, který vyjde levněji za celou dobu své životnosti. Společnost Eaton myslí při navrhování systémů UPS především na co nejnižší celkové náklady na vlastnictví (TCO). Tyto systémy pak vybavuje jedinečnými technologiemi, které zvyšují jejich účinnost a snižují náklady na údržbu a servis. Naše kalkulačka TCO a nástroj pro porovnání vám pomohou vyčíslit hodnotu a porovnat celkové náklady na UPS od společnosti Eaton a na zdroje UPS jiných výrobců. Zjistěte, kolik můžete ušetřit:

Filtry

    Filtry