Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Důvěřujte místním UPS systémům a službám

Když záleží na vysoké kvalitě systémů UPS a místní podpoře...

eaton-60-yrs-logo.jpg
…spolehněte se na více než 60 let zkušeností v oblastech návrhu, konstrukce, testování a servisu řešení záložního napájení. Zajistíme bezpečný provoz vaší firmy při jakémkoli výpadku energie bez ohledu na to, jaký problém s napájením právě řešíte. Podělíme se s vámi o naše bezkonkurenční a oceňované technologie ochrany proti přepětí, ale také o všechny ostatní informace potřebné pro výběr systému UPS, který bude odpovídat vašim obchodním potřebám. A díky našemu kalkulátoru celkových nákladů na vlastnictví si můžete být jisti, že vám společnost Eaton dokáže nabídnout nejvyšší kvalitu a zároveň zajistit nákladově efektivní řešení, které vašemu podniku zajistí potřebnou bezpečnost. 

                      Cenami ověnčené technologie  

Achievement-award-icon.png

                          Nákladově efektivní řešení

Calculator-icon.png

                            60 let zkušeností

handshake-icon.png

                    Místní specializovaný servisní tým

Request-service-tool-icon.png

Společnost Eaton prokázala, že má široký sortiment výrobků, odborné znalosti nutné k doporučení energeticky úsporných a účinných řešení a schopnost pomoci při nalézání a implementaci řešení, která jsou šitá na míru našim cílům. To vše urychlilo naši schopnost dosáhnout energetické účinnosti a snížit provozní náklady.

Ryan McClung, Technický a logistický ředitel, The Greenbrier

Poznejte inovace, na které jsme hrdí

S opravdovou hrdostí vám nabízíme naše největší průlomové inovace, díky nimž jsou systémy UPS společnosti Eaton skutečně bezkonkurenční. Finský tým pro inovace udělal menší výběr těch nejdůležitějších technologií, které byly použity v našich systémech nepřerušitelného napájení. Stáhněte si infografiku a zjistěte více o technologiích, které odlišují produkty společnosti Eaton od její konkurence na trhu.

Ochrana kritického napájení: Buďte v obraze a získejte informace, které musíte znát o UPS

Zodpovídáte za přijímání důležitých rozhodnutí týkajících se návrhu budov, včetně plánování zdrojů UPS, ale máte pocit, že byste se o tomto oboru potřebovali dozvědět více? Navštivte naše webové stránky a zjistěte vše, co jste kdy chtěli vědět o nepřerušitelných zdrojích napájení (UPS). Získejte informace, které potřebujete pro rozhodování o nárocích na systém UPS, ať už se jedná o kancelář, sklad, nemocnici, továrnu, datové centrum nebo jinou budovu s kritickou provozní a IT infrastrukturou.

Vytvořte si bezchybný návrh systému UPS pro zdravotnické budovy

Kritické napájecí zdroje pro zdravotnická zařízení musí zůstat v provozu bez ohledu na to, co se stane s hlavními nebo záložními zdroji. V těchto projektech představuje návrh elektrické instalace vždy složitý úkol. Průvodce referenčním návrhem odpoví na všechny běžné otázky konzultantů a projektantů a ukáže vám způsob, jak řešit typický projekt se specifikací pro středně velkou nemocnici.

Minimalizujte rizika spojená s kybernetickou bezpečností

Všechna zařízení připojená k síti vyžadují zajištění kybernetické bezpečnosti. Zavázali jsme se zavést procesy kybernetického zabezpečení a inovační technologie, díky nimž fungují důvěryhodná připojení.

Řízení rizik kybernetické bezpečnosti

Pokud jde o obchodní operace a důvěru zákazníků, má kybernetická odolnost zásadní význam. Spolehněte se na technologie certifikované podle kritických standardů kybernetické bezpečnosti, jako jsou třeba Gigabit Network Card a Industrial Gateway Card společnosti Eaton. Tyto technologie jsou plně kompatibilní s našimi zdroji UPS. Obě technologie byly úspěšně podrobeny rozsáhlým testům, aby se zjistila zranitelnost síťového protokolu.

Kliknutím níže se dozvíte více o přístupu společnosti Eaton k řízení rizik kybernetické bezpečnosti. 

Služba kyberneticky bezpečného dohledu

Naše služba kyberneticky bezpečného dohledu vám umožní připojit vaše zařízení bez jakéhokoli ohrožení bezpečnosti a dostupnosti. Umožňuje služby jako vzdálený dohled, zprávy o stavu a včasnou detekci anomálií, což snižuje riziko výpadku spojené s kritickými komponenty.

Kliknutím níže získáte informace o naší službě kyberneticky bezpečného dohledu.

Eaton Servisní kontrakty (SLA) pro UPS

Eaton servisní kontrakty (SLA) jsou dostupné v řadě úrovní pro nejrůznější potřeby a rozpočtové možnosti a kombinují různé služby do jedné smlouvy, abyste ze svého zařízení mohli získat maximální výkon s minimálním rozpočtem.

Nástroje pro návrh systému nepřerušitelného napájení

Každý systém UPS je souhrnem svých částí. Pro návrh správného řešení je proto nutné vědět, na jaké detaily se musíte zaměřit při výběru produktů a služeb pro zálohování kritických systémů, za které jste zodpovědní.