Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Ovládání a provoz strojů splňující požadavky budoucnosti

Překročení očekávání návrhem strojů nové generace

Jako výrobce nebo provozovatel stroje očekáváte, že budete mít vše pod plnou kontrolou. Rozhraní pro ovládání vašeho stroje musí být adaptivní a intuitivní, stejně jako zařízení, která používáte doma. Můžeme vám pomoci zkrátit dobu uvedení na trh a snížit náklady, aniž by to mělo vliv na výkon. Objevte, jak návrh našich výrobků umožňuje snadné ovládání a provoz strojů.

Ovládání strojů nové generace

Ovládací rozhraní definuje vzhled stroje a musí udělat dobrý dojem. Jde o první místo, na které se obrátíte, chcete-li ovádat stroj nebo zjistit stavové informace. S moderními dotykovými panely v dnešním digitálním prostředí je význam inteligentních signalizačních a ovládacích prvků ještě důležitější pro shromažďování dat a diagnostických informací. Navíc musí jít snadno integrovat do vaší IT sítě. A jako u každého prvního dojmu záleží na designu. Ergonomický, atraktivní a funkční design našich výrobků zvyšuje efektivitu ovládacích operací stroje. 

Doplňte nové funkce do vaší aplikace menší až střední složitosti

Věci se mění. V minulosti muselo být mnoho aplikací menší až střední složitosti řízeno standardním PLC, jelikož řídicí relé jednoduše neumožňovalo dostatečnou flexibilitu. Dnešní řídicí relé strojů nové generace jsou navržena tak, aby zkracovala dobu nutnou ke zprovoznění a snížila celkové náklady stroje. Nabízí vyšší flexibilitu díky většímu počtu vstupů/výstupů, rychlou ethernetovou komunikaci a větší možnosti v programování, včetně jazyka ST. Proč používat PLC, když mohou tento úkol zvládnout dnešní intuitivní, snadno použitelná a nákladově úsporná řídicí relé?

Zjistěte více o tom, jak vám můžeme pomoci řešit i ty nejobtížnější výzvy v řízení energie strojů

Doporučené informace z našeho centra znalostí