Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Testováno v praxi

O 50 % rychlejší zapojení díky technologii Push-in

Technologie Push-in nabízí výrobcům strojů a systémovým integrátorům řadu výhod. Tato technologie především zjednodušuje zapojení spínacích zařízení a šetří čas: kabel s dutinkou stačí zasunout do svorkovnice, což lze provést jednou rukou a bez použití nářadí. Proto společnost Eaton ve svých spouštěčích motorů PKZM0 a PKE, výkonových stykačích DIL M a pomocných stykačích DIL A používá technologii Push-in. 

Rozhovor se zákazníkem

Při přípravě na uvedení na trh jsme ve spolupráci se společností Hanseatic Power Solutions GmbH (HPS) provedli zkoušku v terénu, abychom zjistili skutečný přínos v produktivitě při zapojování. 

HPS navrhuje a vyrábí rozvodné a řídicí systémy pro široké spektrum odvětví – včetně průmyslových, stavebních, námořních a těžebních aplikací. Portfolio společnosti sahá od jednoduchých nouzových zdrojů energie až po kompletní elektrické systémy pro elektrárny.

HPS sídlí v severním Německu, má 85 zaměstnanců, působí po celém světě a má pobočku i v Abú Zabí. HPS v minulosti používala a v současnosti používá různé produkty z portfolia společnosti Eaton, například spouštěče motorů PKZ a PKE se šroubovými svorkami a výkonové stykače DIL A a DIL M se šroubovými a pružinovými svorkami. Jen pro tato zařízení a příslušenství je nutné používat čtyři různé utahovací momenty. 

eaton-hanseatic-power-solution-bernd-mähnss.jpg Bernd Mähnss, řídící partner společnosti Hanseatic Power Solutions GmbH, vysvětluje výsledky testu
eaton-push-in-efficient-working-with-two-hands.jpg Díky možnosti montáže bez použití nástrojů může technik v jedné ruce držet několik kabelů a postupně je zapojovat druhou rukou, což dále přispívá k výrazným časovým úsporám.

Pane Mähnssi, co Vás motivovalo k účasti na tomto testu?

Zařízení Eaton používáme již od roku 2009. Nejdříve se jednalo o produkty s běžnou technologií šroubových svorek, později jsme částečně přešli na pružinové svorky, a nakonec na technologii Push-in. Zpočátku jsme technologii Push-in používali pouze ve svorkovnicích, poté jsme však přidávali další a další zařízení. Nyní uvažujeme, že stejnou změnu provedeme i v případě stykačů Eaton. Tento test pro nás znamenal příležitost zjistit, kolik času bychom reálně ušetřili při použití technologie Push-in ve výrobě.

Je pro Vás časový faktor důležitý?

Samozřejmě, že je! Čím déle našim zaměstnancům trvá spínací zařízení zapojit, tím nákladnější ve výsledku je. A pokud našim zaměstnancům zapojování zjednodušíme, můžeme systém dodat rychleji. Čas jsou peníze – každá hodina, každá minuta.

Které výsledky testu pro Vás jsou nejdůležitější?

V porovnání se šroubovými svorkami jsme při použití svorek Push-in dosáhli průměrné úspory času přibližně 50 %. Co nás ovšem překvapilo, byla úspora času ve srovnání s pružinovými svorkami, kde jsme také zaznamenali významnou časovou úsporu, kolem 40 %.

To je překvapivě hodně, když vezmeme v úvahu, že pružinové svorky se považují za časově úspornější typ spoje než šroubové. Jak si vysvětlujete tu časovou úsporu?

Důvod je poměrně jednoduchý: v případě pružinových svorek je k otevření spoje nutné použít plochý šroubovák. To znamená, že musím vodič držet v jedné ruce a nástroj potřebný k jeho připojení v druhé ruce. S technologií Push-in nepotřebuji žádné nástroje, takže mohu v jedné ruce držet několik vodičů a druhou rukou je jeden po druhém připojovat – což šetří spoustu času. 

ikona-přesýpacích-hodin

úspora času 50 %

Jaké další výhody vedle úspory času nabízejí spoje typu Push-in?

Například poskytují větší bezpečí při zapojování: při použití šroubových svorek může být někdy obtížné zvolit správný utahovací moment, zejména při připojování větších zařízení. Pokud je zvolený utahovací moment příliš malý, může při provozu snadno dojít ke vzniku požáru. Tyto chyby při testování nemusí být vždy patrné, protože testovací proud je nízký. Když je ale svorka při provozu vystavená maximálnímu proudu, může se úplně spálit. Použití svorek Push-in toto nebezpečí zcela eliminuje. Se svorkami Push-in navíc neexistuje ani riziko příliš velkého utahovacího momentu, který by šroubové svorce mohl utrhnout hlavu. 

eaton-push-in-technology-cables-dark.jpg
Dříve platilo, že v takovém případě bylo nutné celé zařízení vyměnit. Push-in konektory také mají tu výhodu, že již při úvodní kontrole je zřejmé, zda jsou vodiče volné či nikoli. Už během připojování lze tuto kontrolu provést jediným pohybem ruky: po zapojení jednoduše krátce zatáhněte za vodič – a zjistíte, zda je bezpečný. Na tento postup si všichni pracovníci testovacího závodu rychle zvykli. Tato kontrola je navíc výrazně jednodušší než v případě šroubových svorek, neboť svorky Push-in se připojují zepředu. Šroubové svorky je naopak nutné shora nebo zdola protáhnout kabelovým žlabem, což zabere více času. Použití spojů typu Push-in také může být vhodnější na staveništích, kde nemusí být dostatek místa pro práci se šroubovými svorkami. Svorky Push-in v tomto směru nabízejí další výhody, neboť nevyžadují použití žádných nástrojů a kabely stačí jednoduše zasunout zepředu.

Lze tedy říci, že výrazně vyšší efektivita procesu připojení také pomáhá mírnit dopad nedostatečného počtu odborných pracovníků?

Ano, to je pravda. Vlivem digitalizace pracovní zátěž přechází z čistě manuálních úloh, jako je ruční zapojení vodičů, na nové technologie, jako jsou digitální dvojčata, vedení kabelů pomocí softwaru atd. Pokud náš odborný personál bude díky technologii Push-in trávit méně času zapojováním systémů, můžeme se více věnovat přípravám, které ve výsledku znamenají zvýšení kvality díky lepšímu plánování.

Pokud nyní všechna zařízení vybavená šroubovými svorkami nahradíte výrobky s technologií Push-in, jaké by to přineslo výhody z hlediska úspory nebo efektivity?

Svorkovnice a řídicí relé se spoji typu Push-in již nějakou dobu používáme. V kombinaci s předem vyrobenými kabelovými svazky s cílovým značením můžeme při montáži a zapojení dosáhnout časové úspory až 50 %.

Jak je technologie Push-in obecně přijímána v různých průmyslových odvětvích? Bývají nějaké námitky nebo obavy?

Žádné. My spoje typu Push-in používáme například i v oblasti námořní technologie. Většina společností a certifikačních orgánů nemá s technologií Push-in žádný problém.

Jak se dle vašich zkušeností technologie Push-in vede z hlediska odolnosti vůči vibracím?

V našich spínacích zařízeních se doposud žádný spoj typu Push-in neuvolnil, ani při přepravě. Přestože by zákazníci měli před uvedením do provozu vždy zkontrolovat všechny spoje, ať už se jedná o svorky Push-in nebo šroubové svorky, je pravděpodobnost uvolnění při přepravě v případě svorek Push-in mnohem nižší.

Znamená to, že brzy přejdete výhradně na technologii Push-in?

Přesně tak. Plánujeme tak učinit, jakmile společnost Eaton uvede na trh další přístroje se spoji typu Push-in – což se aktuálně chystá udělat v létě 2021.