Nové vydání normy EN 60204-1 z roku 2019 obsahuje některé důležité změny, které je třeba při konfiguraci stroje nebo systému vzít v úvahu. To se týká zejména zařízení, která přerušují napájení, aby se tak zabránilo neočekávanému spuštění, proudových chráničů a také aktivace funkce zastavení frekvenčních měničů (vypnutím napájení v případě nouzového zastavení). Dále nová podoba normy EN 60204-1 vyžaduje, aby byl stanoven a specifikován jmenovitý zkratový proud všech elektrických zařízení. Před instalací rozváděče je nyní také nutné provést tepelný výpočet a sestavit tepelnou bilanci. Změny byly provedeny také v oddílech týkajících se požadavků na dokumentaci a testování.
Odborná studie o aktualizacích normy EN 60204-1 informuje o všech nových funkcích a poskytuje praktické tipy pro snadnou implementaci.