Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Integrace funkční bezpečnosti u strojů

Bezpečnost strojů a systémů
 
Software SISTEMA
 
Bezpečnostní charakteristiky
 

Vypínání a bezpečnost práce

Funkční bezpečnost je nezbytnou součástí procesu návrhu strojů, jelikož má zásadní význam z hlediska ochrany zdraví obsluhy strojů a udržení výroby v chodu. Pro zajištění funkční bezpečnosti je třeba uplatňovat nejnovější pokyny – proces návrhu podle standardizovaných a schválených zapojení může pomoci výrazně snížit nároky na implementaci.

Po více než deset let DIN EN 60204-1 zajišťovala bezpečnou výrobu elektrických zařízení strojů a provozů. Základní norma IEC 60204-1 byla v roce 2016 aktualizována – nyní byla zveřejněna evropská verze celosvětově nejpoužívanější normy pro bezpečnost strojů. Tato odborná studie nabízí přehled nejdůležitějších změn týkajících se strojů a provozů, zejména v oblasti technologie spínacích zařízení.

 

eaton-functional-safety-eu-directives-and-standards-graphic-en-us.jpg

Mezinárodně harmonizované předpisy, známé jako směrnice EU, mají zajistit přiměřenou ochranu lidí a životního prostředí a omezit konkurenční znevýhodnění a překážky pro podnikání v důsledku rozdílných bezpečnostních předpisů v rámci EU. 

Na bezpečnost strojních zařízení se vztahují především dvě směrnice. Směrnice týkající se bezpečnosti strojů je zaměřena na výrobce strojů, zatímco směrnice o bezpečnosti pracovního zařízení je zaměřena na provozovatele strojů. Princip známý jako „předpoklad shody“ se vztahuje k zásadám definovaným v harmonizovaných předpisech. Ten předpokládá, že budou bezpečnostní cíle směrnice EU splněny dostatečně.

Naše bezpečnostní příručka vám poskytuje přehled těch nejdůležitějších směrnic, předpisů a norem v oblasti strojové výroby v EU.

V naší bezpečnostní příručce zjistíte, jak zvládnout neočekávané události

Bezpečnostní příručka

Bezpečnostní příručka společnosti Eaton představuje základní úroveň pro vstup do rozsáhlého souboru materiálů o bezpečnosti technologií. Manuál obsahuje přehled nejdůležitějších aspektů směrnic, norem a předpisů, které je třeba brát v úvahu při používání bezpečnostních zařízení na strojích.

Software SISTEMA – bezpečnost ovládacích prvků na strojích – jednoduché výpočty

Výpočetní nástroj SISTEMA, který je nezávislý na výrobci, od Institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci německého úrazového pojištění (IFA) poskytuje pomoc při hodnocení bezpečnostních ovládacích prvků v kontextu normy EN ISO 13849-1 a zjednodušuje analýzu hodnocení rizik.

Výběr konstrukční struktury ochranných zařízení a přiřazení k příslušné struktuře se podle normy EN ISO 13849-1 provádí v uživatelském rozhraní systému Windows. 

Na tomto základě software vypočítá hodnoty spolehlivosti i dosaženou úroveň vlastností (PLr).
Je tedy možné přímé srovnání s požadovanou úrovní vlastností (PLr).

Software zaznamenává paramenty, které jsou pro hodnocení relevantní, jako jsou MTTFd, B10d, DCavg a CCF. Přímo ukazuje vliv proměnných parametrů na celkový výsledek.

Společnost Eaton poskytuje knihovny pro začlenění do softwaru SISTEMA na adrese: Vstup, logika nebo výstup. Upozorňujeme, že knihovny jsou průběžně aktualizovány a jsou do nich průběžně přidávány nové produkty.

Další informace ke stahování softwaru SISTEMA lze nalézt přímo v IFA.
eaton-sistema-software-calculation-safety.jpg

Univerzální databáze pro parametry VDMA 66413

Harmonizované normy EN IS 13849-1, EN ISO 13849-2 a EN 62061 podle směrnice 2006/42/ES o bezpečnosti strojních zařízení vyžadují hodnocení a výpočty týkající se pravděpodobnosti nebezpečných poruch a systémových aspektů bezpečnostních funkcí stroje. Společnost Eaton nabízí databázi vlastních logických prvků pro všechny výpočetní nástroje specifické pro výrobce s rozhraním pro import VDMA 66413 v angličtině a němčině (řada produktů ESR5 a ES4P). Nedílnou součástí databáze je také popis každého zařízení s fotografií. Manažer projektu má tak hodnoty výrobce k dispozici přímo v softwaru. Ruční zadávání dat není nutné.

Zavádění funkčně bezpečných obvodů pomocí těch správných produktů

Tlačítka nouzového zastavení pro různá použití
Tlačítka nouzového zastavení pro různá použití
Tlačítka nouzového zastavení řady RMQ Compact s kabelem a konektorem M12
Tlačítka nouzového zastavení řady RMQ Compact s kabelem a konektorem M12
Bezpečnostní stykače s neodnímatelným pomocnými kontakty označenými žlutým krytem
Bezpečnostní stykače s neodnímatelným pomocnými kontakty označenými žlutým krytem
Bezpečnostní logika, bezpečnostní relé, bezpečnostní řídicí relé
Bezpečnostní logika jako bezpečnostní relé a bezpečnostní řídicí relé
Bezpečnostní polohové spínače a bezpečné bezkontaktní spínače
Bezpečnostní polohové spínače a bezpečné bezkontaktní spínače
otočné vačkové spínače eaton hřídele rukojeti příslušenství
Vypínače

Bezpečnostní charakteristiky

Funkční bezpečnost zahrnuje určování a dokumentování pravděpodobnosti selhání jednotlivých bezpečnostních funkcí. Pro výrobky zaměřené na bezpečnost jsou stejně jako u výrobců strojů a zařízení vyžadovány další charakteristické hodnoty. Hodnoty bezpečnostních charakteristik jsou k dispozici u výrobců produktů. Tyto hodnoty se používají spolu s nástroji pro statistický výpočet k určení dosažené úrovně bezpečnosti, známé podle normy EN ISO 13849-1 jako úroveň vlastností nebo podle norem IEC 62061 a IEC 61508 jako úroveň integrity bezpečnosti.

 

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1:

  • B10d: Počet operací, dokud 10 % testovaných součástí nevykáže nebezpečnou poruchu
  • MTTFd: Střední čas do nebezpečné poruchy. Průměrný čas očekávaný do vzniku nebezpečné poruchy
  • PL: Úroveň vlastností

Hodnoty spolehlivosti podle normy IEC 62061:

  • B10: Počet operací, dokud 10 % testovaných součástí nevykáže poruchu
  • PFHd: Pravděpodobný počet nebezpečných poruch za hodinu
  • SIL CL: Uváděná mezní úroveň integrity bezpečnosti

Zjistěte specifické charakteristické parametry součástek od společnosti Eaton spojených s bezpečností. Stáhněte si data SISTEMA

Functional-Safety-Input.jpg
Stáhnout data SISTEMA pro vstupy
functional-safety-logic.jpg
Stáhnout data SISTEMA pro produkty logiky
functional-safety-output
Stáhnout data SISTEMA pro výstupy