Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Odpínače a vačkové spínače

Otočné vačkové spínače T a odpínače P

Vysoce výkonné, robustní a kompaktní otočné spínače T a odpínače P společnosti Eaton se používají v průmyslových, obchodních a stavebních aplikacích. Deset základních typů spínačů (TM, T0, T3, T5, T5B, T6, T8, P1, P3 a P5) je k dispozici ve čtyřech různých možnostech montáže (povrchová montáž, montáž do panelu, zadní montáž a montáž do rozváděče). Lze je vybírat a konfigurovat v řadě kontaktních sekvencí.
STUPEŇ KRYTÍ
IP65
JMENOVITÉ NAPĚTÍ
690 V AC
JMENOVITÝ PROUD
až 315 A

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer
eaton-rotary-cam-switches-customised configurations.jpg

Vlastní konfigurace

Otočné vačkové spínače T a odpínače P společnosti Eaton lze plně přizpůsobit vašim aplikacím.

Otočné vačkové spínače T a odpínače P používané v aplikacích MOEM

Různé možnosti montáže odpínačů P používaných ve výrobním závodě

Dostupné příslušenství

Otočné vačkové spínače T a odpínače P společnosti Eaton jsou k dispozici s hřídeli různých délek, barevnými rukojeťmi a mnoha doplňky.

eaton-rotary-cam-switches-shafts-handles-accessories.jpg

EMC stínící lišta

Odpínače společnosti Eaton T0, P1 a P3 ve skříňce pro povrchovou montáž jsou k dispozici s předem instalovanou stínící lištou pro zlepšení EMC (elektromagnetická kompatibilita).

P1-40 Odpínače

Hlavní vypínače P1-40 a spínače ON-OFF překlenují rozdíl mezi předchozím maximálním proudovým zatížením P1 (32 A) a nejnižším proudovým zatížením P3 (63 A). Umožňují vyšší proudové zatížení v kompaktní velikosti P1.
ES-ICPD-Eaton-T-Rotary-cam-switches-and-P-Switch-disconnectors.jpg
eaton-p-switch-disconnectors-t-rotary-cam-switches-catalog-cover.jpg

Podívejte se na náš katalog P odpínačů a T otočných vačkových spínačů

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close