Máte potíže s identifikací poklesů a přepětí? Nejste si jisti, jaké zařízení je pro vás to pravé? Učte se od globální jedničky a nastartujte svou cestu k řešení kritického napájení.
5SC | 5P | 5PX Gen2 | |
Jmenovitý výkon | 500 – 3000 VA | 650 – 1550 VA | 1000 – 3000 VA |
Komunikace | Rozšířená | Pokročilá | Pokročilá |
Možnost prodloužení doby zálohování | Ne | Ne | Ano |
Typ baterie | Olověná | Olověná / lithium-iontová baterie | Olověná |
Model | Rack nebo tower | Rack nebo tower | Rack/tower |
Máte potíže s identifikací poklesů a přepětí? Nejste si jisti, jaké zařízení je pro vás to pravé? Učte se od globální jedničky a nastartujte svou cestu k řešení kritického napájení.