Objevte naše nabíječky pro elektromobily. Nabízíme ucelenou řadu AC a DC nabíječek pro elektromobily spolu se zařízením pro nabíjení elektromobilů, systémy pro správu napájení a pokročilým softwarem, které jsou potřebné pro jejich bezpečnou integraci do všech typů budov.
Eaton je globální značka s více než 100 lety zkušeností v oblasti správy napájení. Naše řešení jsou prověřená a osvědčená a máme silnou finanční odolnost.
Jeden dodavatel
Nabízíme komplexní portfolio nabíjecích zařízení pro elektromobily a komplexní řízení projektů, které podporuje naše nabíjecí stanice, systémy řízení napájení a software.
Lokální odborné znalosti
Spolupracujeme s rozsáhlou a důvěryhodnou sítí kvalifikovaných instalátorů nabíjecích stanic pro elektromobily po celé Evropě, která doplňuje služby našich techniků v terénu a podpůrných týmů v celém regionu.
Pro koho je to určeno?
AC nabíjecí stanice
Konektor: Kabel nebo zásuvka typu 2
Výkon: 3,7 kW až 22 kW
Použití: rodinné domy, domy pro více rodin, například bytové domy
Bezpečné nabíjení elektromobilů založené na osvědčené technologii nabíjení elektromobilů
Pohodlné nabíjení vhodné pro všechny typy soukromých elektromobilů
Navrženo s ohledem na kybernetickou bezpečnost: šifrovaný provoz a testovací proces je certifikován podle normy ČSN EN IEC 62443