Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

011459
Kód modelu: T0-2-15679/XZ

Eaton Moeller® series T0 Spínač zapnuto / vypnuto, 20 A, zadní montáž, základní spínač, 2 kontaktní jednotky, 3-póly, 1 N/O (normálně otevřený kontakt)

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series T0 Zapínač/vypínač
Katalogové číslo
011459
EAN
4015080114598
Délka/hloubka produktu
58 mm
Výška výrobku
48 mm
Šířka výrobku
48 mm
Hmotnost výrobku
0.088 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
T0-2-15679/XZ

Features & Functions

Počet pólů
Tři póly

General

Stupeň krytí
NEMA Jiná
Stupeň krytí (přední strana)
IP00
Vhodný pro
Montáž uzemnění
Pokročilá montáž

Electrical rating

Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
690 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
20 A

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
6 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
0,32 kA

Contacts

Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
1

Actuator

Barva akčního členu
Černá
Typ akčního členu
Krátká t-rukojeť

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.