Eaton Moeller® series T0 Přepínače ampérmetru, T0, 20 A, Centrální montáž, 3 Modul(y), Kontakty: 6, 90 °, s aretací, bez polohou 0, 1-2-3, číslo návrhu 8017
Název výrobku |
Eaton Moeller® series T0 Přepínač ampérmetru
|
Katalogové číslo |
013396
|
EAN |
4015080133964
|
Délka/hloubka produktu |
115 mm
|
Výška výrobku |
48 mm
|
Šířka výrobku |
48 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.153 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 012528 UL CSA-C22.2 No. 94 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLRV CSA CE IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 UL File No.: E36332 |
Poznámky v katalogu |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
|
Kód modelu |
T0-3-8017/EZ
|
Osazeno: |
Černá t-rukojeť a čelní plech
Řídicí jednotka |
Popis |
1-2-3
|
Počet pólů |
3
|
Typ funkce spínače |
3 převodníky
|
Stupeň krytí |
IP65
NEMA 12 |
Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
Životnost, mechanická |
400.000 operací
|
Metoda montáže |
Montáž na střed
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Počet jednotek kontaktů |
3
|
Provozní frekvence |
1200 sepnutí za hodinu
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Ovládací spínače
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
Bezpečná izolace |
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
|
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1) |
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
|
Odolnost proti rázu |
15g, Mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20 ms
|
Vhodný pro |
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA)
|
Úhel spínání |
90 °
|
Typ |
Přepínač ampérmetru
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228 |
Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou AWG) |
18 - 14
|
Připojovací průřezy (pevný/splétaný) |
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm² |
Velikost šroubu |
M3,5, Šroubové svorky
|
Utahovací moment |
8,8 lb-in, Šroubové svorky
1 Nm, Šroubové svorky |
Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
100 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
110 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
80 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
60 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) |
15,6 A při AC-3, 500 V hvězda-trojúhelník
20 A při AC-3, 230 V hvězda-trojúhelník 20 A při AC-3, 400 V hvězda-trojúhelník 8,5 A při AC-3, 690 V hvězda-trojúhelník |
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
9 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V |
20 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms |
10 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, řídicí spínače L/R = 50 ms |
10 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-21, 240 V |
1 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V |
10 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V |
10 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V |
10 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V |
5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 240 V |
5 A
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
20 A
|
Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
6 kA
|
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
320 A, Kontakty, 1 sekunda
|
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
50A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault) |
20 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitá zkratová ochrana |
20 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Jmenovitá hodnota zátěže |
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení) 1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení) |
Počet kontaktů v sérii při DC-21A, 240 V |
1
|
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V |
1
|
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V |
2
|
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V |
3
|
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V |
3
|
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 240 V |
5
|
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
16 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA) |
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
Napětí na pár kontaktů v sérii |
60 V
|
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
0.5 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze |
1 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
1.5 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
7.5 HP
|
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
7.5 HP
|
Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
Počet kontaktů |
6
|
Funkce akčního členu |
Bez polohy 0 (vypnuto)
Trvalý |
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.6 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
20 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|