Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

013968
Kód modelu: T0-4-8246/IVS

Eaton Moeller® series T0 Krokové přepínače, T0, 20 A, Zadní montáž do rozváděče, 4 Modul(y), Kontakty: 8, 30 °, s aretací, s polohou 0, 0-8, číslo návrhu 8246

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series T0 Krokový přepínač
Katalogové číslo
013968
EAN
4015080139683
Délka/hloubka produktu
111 mm
Výška výrobku
55 mm
Šířka výrobku
54 mm
Hmotnost výrobku
0.179 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
UL
CSA
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
CE
Poznámky v katalogu
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
Kód modelu
T0-4-8246/IVS

Features & Functions

Osazeno:
Černá t-rukojeť a čelní plech
poloha 0 (vypnuto)
Popis
0-8
Počet pólů
Jeden pól

General

Stupeň krytí
IP30
Stupeň krytí (přední strana)
IP30
NEMA 2
Životnost, mechanická
400 000 operací
Metoda montáže
montáž do servisního rozváděče
Montážní poloha
Libovolná
Počet jednotek kontaktů
4
Provozní frekvence
1200 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Ovládací spínače
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Bezpečná izolace
440 V AC, mezi kontakty, podle normy ČSN EN 61140
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1)
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
Odolnost proti rázu
15g, Mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20ms
Vhodný pro
Instalace rozváděče
Montáž uzemnění
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA)
Vrchní montáž
Úhel spínání
30 °
Typ
Krokový přepínač

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,75 - 2,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228
Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou AWG)
18 - 14
Připojovací průřezy (pevný/splétaný)
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm²
Velikost šroubu
M3,5, Šroubové svorky
Utahovací moment
1 Nm, Šroubové svorky
8,8 lb-in, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3)
100 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3)
110 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3)
80 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3)
60 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
9 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V
13.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V
13.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V
7.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, řídicí spínače L/R = 50 ms
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-21, 240 V
1 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 240 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 230 V
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 400 V
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 500 V
15.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 690 V
8.5 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
20 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
6 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
320 A, Kontakty, 1 sekunda
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana
20 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Switching capacity

Jmenovitá hodnota zátěže
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
Počet kontaktů v sérii při DC-21A, 240 V
1
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V
1
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V
2
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 240 V
5
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
16 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10A, IU, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3)
130 A
Napětí na pár kontaktů v sérii
60 V

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
0.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze
1 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
1.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
7.5 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
7.5 HP

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet kontaktů
8

Actuator

Funkce akčního členu
S aretací
S pozicí 0 (vypnuto)
Typ akčního členu
Přepínač
Počet pozic spínače
9

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.6 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
20 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu