Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

027418
Kód modelu: TM-2-15432/E

Eaton Moeller® series TM Přepínač, TM, 10 A, zapuštěná montáž, 2 Modul(y), Kontakty: 4, 60 °, s aretací, s polohou 0, HAND-0-AUTO, číslo návrhu 15432

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series TM Přepínač
Katalogové číslo
027418
EAN
4015080274186
Délka/hloubka produktu
74 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.04 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
VDE 0660
Kód modelu
TM-2-15432/E

Akční člen

Funkce akčního členu
S pozicí 0 (vypnuto)
Trvalý
Typ akčního členu
Přepínač
Počet pozic spínače
3

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
50 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Kontakty

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet kontaktů
4

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky, při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.15 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
10 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V
10 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
10 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Features & functions

Osazeno:
Černá t-rukojeť a čelní plech
poloha 0 (vypnuto)
Popis
" HAND-0-AUTO "
Počet pólů
Dvoupólový

Obecné informace

Stupeň krytí
IP65
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
NEMA 12
Životnost, mechanická
1 000 000 operací
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Montážní poloha
Libovolná
Počet jednotek kontaktů
2
Provozní frekvence
1200 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Ovládací spínače
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Vhodný pro
Vrchní montáž
Úhel spínání
60 °
Typ
Přepínač

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
0.33 HP
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 3 fáze
0.75 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
0.75 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
1 HP
Přiřazený výkon motoru při 277 V, 60 Hz, 1 fáze
0.75 HP

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitá zkratová ochrana
10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Spínací výkon

Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10A, IU, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A300 (UL/CSA)
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
10 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M2,5, Šroubová svorka
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x 1,0 mm², dutinky podle normy DIN 46228
2 x 1,0 mm², dutinky podle normy DIN 46228
Připojovací průřezy (ohebný)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou AWG)
14
Připojovací průřezy (pevný/splétaný)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Utahovací moment
3,5 lb-in, Šroubové svorky
0,4 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015