Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

030742
Kód modelu: ES16-GN

Eaton Moeller® series RMQ16 Individual key, green

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Catalog Number
030742
EAN
4015080307426
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
14 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Standard lock mechanism, black, each colour corresponds to a specific lock mechanism
Model Code
ES16-GN

General

Accessory/spare part type
Spare part
Product category
Accessories

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

Communication

Connection to SmartWire-DT
No

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.