Eaton Moeller® series T0 Voltmetrové přepínače, T0, 20 A, zapuštěná montáž, 2 kontaktní jednotka(y), Kontakty: 4, 45 °, s aretací, S pozicí 0 (vypnuto), 0-Fáze/Fáze, Číslo designu 15920
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series T0 Voltmetrový přepínač
|
| Katalogové číslo |
038861
|
| EAN |
4015080388616
|
| Délka/hloubka produktu |
86 mm
|
| Výška výrobku |
48 mm
|
| Šířka výrobku |
48 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.108 kg
|
| Certifikace |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL UL File No.: E36332 CSA CE IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 |
| Poznámky v katalogu |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
|
| Kód modelu |
T0-2-15920/E
|
| Funkce akčního členu |
S pozicí 0 (vypnuto)
S aretací |
| Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
| Počet kontaktů |
4
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.6 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
20 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
100 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
110 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
80 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
60 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) |
15,6 A při AC-3, 500 V hvězda-trojúhelník
20 A při AC-3, 400 V hvězda-trojúhelník 20 A při AC-3, 230 V hvězda-trojúhelník 8,5 A při AC-3, 690 V hvězda-trojúhelník |
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V |
20 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
9 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms |
10 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, řídicí spínače L/R = 50 ms |
10 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-21, 240 V |
1 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V |
5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V |
10 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V |
10 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V |
10 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
20 A
|
| Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
| Materiál skříně |
Plastový
|
| Osazeno: |
Řídicí jednotka
Černá t-rukojeť a čelní plech poloha 0 (vypnuto) |
| Funkce |
Je možné měření mezi fázemi
|
| Popis |
" 0-Phase/Phase "
|
| Počet pólů |
2
|
| Typ funkce spínače |
3 x fáze-fáze
|
| Stupeň krytí |
NEMA 12
IP65 |
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
| Životnost, mechanická |
400.000 operací
|
| Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Počet jednotek kontaktů |
2
|
| Provozní frekvence |
1200 sepnutí za hodinu
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Ovládací spínače
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
| Bezpečná izolace |
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
|
| Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1) |
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
|
| Odolnost proti rázu |
15g, Mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20 ms
|
| Vhodný pro |
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA)
|
| Úhel spínání |
45 °
|
| Typ |
Voltmetrový přepínač
|
| Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
0.5 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze |
1 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
1.5 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
7.5 HP
|
| Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
7.5 HP
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
6 kA
|
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
320 A, Kontakty, 1 sekunda
|
| Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitá zkratová ochrana |
20 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Jmenovitá hodnota zátěže |
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení) 1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení) |
| Počet kontaktů v sérii při DC-21A, 240 V |
1
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V |
3
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V |
1
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 240 V |
5
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V |
2
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V |
3
|
| Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
16 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
|
| Napětí na pár kontaktů v sérii |
60 V
|
| Velikost šroubu |
M3,5, Šroubové svorky
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228 |
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou AWG) |
18 - 14
|
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný) |
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm² |
| Utahovací moment |
8,8 lb-in, Šroubové svorky
1 Nm, Šroubové svorky |