Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

048101
Kód modelu: H-MCSN

Eaton Moeller® series MCS Kryt, IP65_x, světle šedý

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series MCS Kryt
Katalogové číslo
048101
EAN
4015080481010
Délka/hloubka produktu
61 mm
Výška výrobku
71 mm
Šířka výrobku
97 mm
Hmotnost výrobku
0.089 kg
Soulad
CE
Kód modelu
H-MCSN

Features & Functions

Barva
Světle šedý

General information

Typ příslušenství / náhradního dílu
Kryt
Produktová kategorie
Příslušenství
Typ
Kryt

Exportovat specifikaci produktu