Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

038695
Kód modelu: MCSN16

Eaton Moeller® series MCS Tlakový spínač, 3p, 25bar MCSN16

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series MCS Tlakový spínač
Katalogové číslo
038695
EAN
4015080386957
Délka/hloubka produktu
96 mm
Výška výrobku
111 mm
Šířka výrobku
60 mm
Hmotnost výrobku
0.467 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
Poznámky v katalogu
  • Poznámka k použití: Tento produkt je v souladu se směrnicí o nízkém napětí 2014/35/EU a směrnicí EMC 2014/30/EU a splňuje požadavky normy EN 60947-5-1. Tento produkt nesplňuje standardní požadavky železničního průmyslu. V souladu s tím musí uživatel provést samostatnou kontrolu pro konkrétní aplikaci.
  • V případě potřeby: tlaková přírubová trubka R ¼”
Kód modelu
MCSN16

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Vlastnosti
Diferenciál přepínání s měničem
Počet pólů
Tři póly

General information

Tlak prasknutí
90 bar
Připojení
Plynový válcový s vnitřním závitem (BSPP)
Typ připojení
Plochá svorka s upínací podložkou
Typ koordinace
1
Stupeň krytí
IP65
NEMA Jiná
Životnost, elektrická
500.000 operací
Provozní frekvence
1500 operací/h
Provozní tlak – max.
16000 hPa
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Tlakové spínače
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Vhodné jako
Kryt
2bodový ovladač
Testovací tlak
32 bar

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
svisle a 90° všemi směry
Odolnost proti rázu
10 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20 ms
Odolnost vůči vibracím
36 Hz, Amplituda 1 mm, (ČSN EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Podmínky prostředí
V souladu s 2014/35/ES, 2014/30/ES a EN 60947-5-1. Přiměřeně, uživatel musí provést samostatnou kontrolu podle konkrétní aplikace.

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 1,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Velikost šroubu
M4, Šroubová svorka
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitá frekvence – max.
50 Hz
Jmenovité izolační napětí (Ui)
400 V
Jmenovitý provozní proud (Ie)
15 A při AC-3, 230 V
16 A při DC-3, 24 V
11,5 A při AC-3, 400 V
12,5 A při DC-3, 110 V
2 A při DC-3, 250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
0 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
400 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
0 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
250 V

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Ochrana proti zkratu
PKZM0-20, Bez pojistky
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 20 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Contacts

Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0

Exportovat specifikaci produktu