Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

050665
Kód modelu: W-MCS

Eaton Moeller® series MCS Upevňovací úhelník pro montáž na stěnu, pro tlakový spínač

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series MCS Upevňovací úhelník pro montáž na stěnu
Katalogové číslo
050665
EAN
4015080506652
Délka/hloubka produktu
60 mm
Výška výrobku
40 mm
Šířka výrobku
40 mm
Hmotnost výrobku
0.022 kg
Certifikace
CSA
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
Poznámky v katalogu
Katalogové číslo při samostatné objednávce
Kód modelu
W-MCS

General

Typ příslušenství / náhradního dílu
Nástěnná montáž
Produktová kategorie
Příslušenství
Typ
Nástěnný upevňovací úhelník

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.